(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟลูออโรโพลีเมอร์ที่มีส่วนยึดท่อบนน็อตที่ใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อเข้าที่อย่างแน่นหนา
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่า (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัวเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
· น๊อตตัวเมีย ง่าย
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม
ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MRT) LQ1R-M ร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 1
ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2 ถึง 5
ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 6
(หน่วย: มิลลิเมตร)
(A): ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรูเข้า
(E): แสดง มิติ โดยประมาณของการต่อท่อจากปลาย น๊อตตัวเมีย
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R / NPT | A | B | E | F | G | H | L₁ | L₂ | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1R1A-M□ | 1/8 " | 1/8 " | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | - | 18.5 | 15.5 | 11.5 |
LQ1R2A-M□ | 1/4 " | 1/8 " | 16 | 4 | 15 | 6 | 12 | 14 | 28 | 19.5 | 16.5 |
LQ1R2B-M□ | 3/16 " | ||||||||||
LQ1R2C-M□ | 1/8 " | ||||||||||
LQ1R2D-M□ | 1/4 " | 1/4 " | 22 | ||||||||
LQ1R2E-M□ | 3/16 " | ||||||||||
LQ1R2F-M□ | 1/8 " | ||||||||||
LQ1R3A-M□ | 3/8 " | 1/4 " | 19 | 5 | 20 | 9 | 18 | 17 | 36.5 | 25 | 23 |
LQ1R3B-M□ | 1/4 " | ||||||||||
LQ1R3C-M□ | 3/8 " | 3/8 " | 21 | 27 | |||||||
LQ1R3D-M□ | 1/4 " | ||||||||||
*LQ1R3F-M□ | 3/8 " | 1/8 " | 17 | - | - | - | 34.5 | 20.5 | |||
LQ1R4A-M□ | 1/2 " | 3/8 " | 23 | 6 | 24 | 9 | 18 | 21 | 43 | 29 | 28 |
LQ1R4B-M□ | 3/8 " | ||||||||||
LQ1R4C-M□ | 1/2 " | 1/2 " | 24.5 | 32 | |||||||
LQ1R4D-M□ | 3/8 " | ||||||||||
LQ1R4G-M□ | 1/2 " | 1/4 " | 27.5 | 7 | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 33.5 | 39 |
LQ1R5A-M□ | 3/4 " | 1/2 " | 30.5 | 7 | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 38 | 39 |
LQ1R5B-M□ | 1/2 " | ||||||||||
LQ1R5C-M□ | 3/4 " | 3/4 " | 30 | 39 | |||||||
LQ1R5D-M□ | 1/2 " | ||||||||||
LQ1R5G-M□ | 3/4 " | 1/4 " | 27.5 | 33.5 | |||||||
LQ1R5H-M□ | 3/4 " | 3/8 " | 29 | 35 | |||||||
LQ1R6A-M□ | 1 " | 3/4 " | 36 | 8 | 39.5 | 18 | 36 | 36 | 69.5 | 45 | 49 |
LQ1R6B-M□ | 3/4 " | ||||||||||
LQ1R6C-M□ | 1 " | 1 " | 35 | ||||||||
LQ1R6D-M□ | 3/4 " |
บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)
รหัสสินค้า |
---|
LQ1R3F-M-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,472.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | PTFE | - | 3/8 | - | R | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | เกลียว -to- ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก หลายจุด | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MRT) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ1R3F-M-1 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น LQ1 ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MRT) ขนาดนิ้ว
รหัสสินค้า |
---|
LQ1R1A-MN-1 |
LQ1R2A-M |
LQ1R2A-M-1 |
LQ1R3F-MN |
LQ1R3F-MN-1 |
LQ1R3F310-M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,242.38 | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | PFA | - | 1/8 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 1,190.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | PFA | - | 1/4 | - | R | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,391.23 | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | PFA | - | 1/4 | - | R | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 6,484.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | PTFE | - | 3/8 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 6,472.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | PTFE | - | 3/8 | - | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 7,593.08 | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | PTFE | 8 | 3/8 | - | R | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง