(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่องอ ตัวเมีย สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิ 200 ° C
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่ไม่เหมือนใคร (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม
วัตถุ | รุ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
วัสดุ | ใหม่ PFA | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |||||
ทนต่อ ความดัน | อ้างถึงเส้นโค้งที่ทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |||||
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 200 ℃ |
ทนต่อ ความดัน และโค้งทน ความ ทนความร้อน ดี
ชุด | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดตัวชี้วัด | |||||||||||||||||
ไม่มี | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø19 | ø25 | |||
ข้อต่องอ LQ1L | ตัวเมีย | 1 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | ||
3 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ● | - | ● | ● | ○ | - | - | - | ||
4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | ||
5 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | ||
6 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ○ |
บันทึก: ○ ขนาดมาตรฐาน ●พร้อมตัว ข้อต่อลด
ข้อศอกร่างหญิง
ศอก
(E): แสดง มิติ โดยประมาณของการต่อท่อจากปลาย น๊อตตัวเมีย
ข้อต่องอ ดรออิ้งบอกขนาด ตัวเมีย สำหรับขนาด 1
ข้อต่องอ ดรออิ้งบอกขนาด ตัวเมีย สำหรับขนาด 2 ถึง 5
ข้อต่องอ ดรออิ้งบอกขนาด ตัวเมีย สำหรับขนาด 6
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc / NPT | B | C | E | H | L₁ | L₂ | M | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1L11-F□ | ø4 | 1/8 " | 2 | 4 | 10 | - | 18.5 | 16 | 11.5 | 18.5 |
LQ1L12-F□ | ø3 | |||||||||
LQ1L21-F□ | ø6 | 1/8 " | 4 | 6 | 15 | 14 | 28 | 19.5 | 16.5 | 18.5 |
LQ1L22-F□ | ø4 | |||||||||
LQ1L2C-F□ | ø3 | |||||||||
LQ1L23-F□ | ø6 | 1/4 " | 22 | 21.5 | ||||||
LQ1L24-F□ | ø4 | |||||||||
LQ1L2F-F□ | ø3 | |||||||||
LQ1L31-F□ | ø10 | 1/4 " | 5 | 9 | 20 | 17 | 36.5 | 22 | 23 | 21.5 |
LQ1L32-F□ | ø8 | |||||||||
LQ1L33-F□ | ø6 | |||||||||
LQ1L34-F□ | ø10 | 3/8 " | 24.5 | 25 | ||||||
LQ1L35-F□ | ø8 | |||||||||
LQ1L36-F□ | ø6 | |||||||||
LQ1L3E-F□ | ø3 | 15 | 14 | 31.6 | 24.5 | 16.5 | ||||
LQ1L39-F□ | ø10 | 1/8 " | 20 | 17 | 36.6 | 21.8 | 23 | 18.5 | ||
LQ1L310-F□ | ø8 |
หน่วย: มิลลิเมตร
1. ใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง
อ้างถึง "อุปกรณ์ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ เครื่องฟอก สูง / ไฮเปอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง LQ1, คำแนะนำขั้นตอนการทำงาน 2 ชุด" สำหรับบันทึกเกี่ยวกับการต่อ สายยาง และ เครื่องมือเฉพาะด้าน
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือเฉพาะด้าน
2. ขันน็อตให้แน่นจนสุดพื้นผิวของตัวหลัก เพื่อยืนยันว่ามันมาถึง พื้นผิว ท้ายของ ตัวเครื่อง หลักอย่างถูกต้องแล้วให้ขันอีกครั้งในระยะทาง 1 / 8th (โดยประมาณ) คุณจะรู้ว่าคุณได้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นถ้ามันจะไม่ผ่านจุดนี้ไปอีก ต้องแน่ใจว่าได้อ้างอิงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 0.3 ถึง 0.4 |
3 | 0.8 ถึง 1.0 |
4 | 1.0 ถึง 1.2 |
5 | 2.5 ถึง 3.0 |
6 | 5.5 ถึง 6.0 |
บันทึก: สำหรับขนาด ตัวเครื่อง 1 ให้ใช้มือรัดให้แน่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,019.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | Rc | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,195.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3 | Rc | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,019.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,195.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,019.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | Rc | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,195.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3 | Rc | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,019.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,195.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 2,037.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | Rc | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,026.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | Rc | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,037.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,026.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 871.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 1,027.09 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 871.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 1,027.09 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 871.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | Rc | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 1,027.09 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3 | Rc | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 871.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 1,027.09 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 1,019.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,007.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,019.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,195.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,019.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,007.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,019.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,195.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,286.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | Rc | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,271.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | Rc | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,019.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,007.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,019.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | Rc | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,007.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,019.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,195.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,278.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,507.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,278.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,507.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,278.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,507.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,507.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Rc | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,507.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,507.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 8 | Rc | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,507.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,278.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,289.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,507.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,037.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,026.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,037.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,026.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,560.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | Rc | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,548.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | Rc | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,560.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,821.03 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,560.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,548.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,560.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,821.03 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,560.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | Rc | 1 / 2B (15 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,548.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | Rc | 1 / 2B (15 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,560.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,548.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,560.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1 / 2B (15 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,548.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1 / 2B (15 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,560.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,821.03 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,226.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | Rc | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,214.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | Rc | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,226.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,214.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,703.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | Rc | 1 / 2B (15 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 2,691.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | Rc | 1 / 2B (15 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 2,703.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,127.13 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 2,703.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | Rc | 1 / 2B (15 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,127.13 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | Rc | 1 / 2B (15 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว ตัวเมีย | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง