(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ตัวเมีย ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง 200 องศาเซลเซียส
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่ไม่เหมือนใคร (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม
วัตถุ | รุ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
วัสดุ | ใหม่ PFA | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |||||
ทนต่อ ความดัน | อ้างถึงเส้นโค้งที่ทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |||||
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 200 ℃ |
ทนต่อ ความดัน และโค้งทน ความ ทนความร้อน ดี
ชุด | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดนิ้ว | ||||||||||||||||
ไม่มี | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1/8 " | 3/16 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | |||
คอนเนคเตอร์ LQ1H | ตัวเมีย | 1 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ||
3 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | - | ||
4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ● | ○ | - | - | ||
5 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | ||
6 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ○ |
บันทึก: ○ ขนาดมาตรฐาน ●พร้อมตัว ข้อต่อลด
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เค้าโครง คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
ดรออิ้งบอกขนาด คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
(E): แสดง มิติ โดยประมาณของการต่อท่อจากปลาย น๊อตตัวเมีย
W: ด้านทแยงมุม
ดรออิ้งบอกขนาด คอนเนคเตอร์ตัวเมีย มิติ หญิง สำหรับขนาด 1
ดรออิ้งบอกขนาด คอนเนคเตอร์ตัวเมีย มิติ หญิง สำหรับขนาด 2 ถึง 5
ดรออิ้งบอกขนาด คอนเนคเตอร์ตัวเมีย มิติ หญิง สำหรับขนาด 6
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ rc / npt | E | H | L | M | W | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1H1A-F□ | 1/8 " | 1/8 " | 10 | - | 26.5 | 11.5 | 10 | 18.5 |
LQ1H2A-F□ | 1/4 " | 1/8 " | 15 | 14 | 35 | 16.5 | 14 | 18.5 |
LQ1H2B-F□ | 3/16 " | |||||||
LQ1H2D-F□ | 1/4 " | 1/4 " | 36.5 | 21.5 | ||||
LQ1H2E-F□ | 3/16 " | |||||||
LQ1H3A-F□ | 3/8 " | 1/4 " | 20 | 17 | 42.5 | 23 | 19 | 21.5 |
LQ1H3B-F□ | 1/4 " | |||||||
LQ1H3C-F□ | 3/8 " | 3/8 " | 25 | |||||
LQ1H3D-F□ | 1/4 " | |||||||
LQ1H3F-F□ | 3/8 " | 1/8 " | 18.5 | |||||
LQ1H4A-F□ | 1/2 " | 3/8 " | 24 | 21 | 47.5 | 28 | 23 | 25 |
LQ1H4B-F□ | 3/8 " | |||||||
LQ1H4C-F□ | 1/2 " | 1/2 " | 50 | 29.5 | ||||
LQ1H4D-F□ | 3/8 " | |||||||
LQ1H4E-F□ | 1/4 " | 1/2 " | 20 | 17 | 45.5 | 23 | ||
LQ1H4G-F□ | 1/2 " | 1/4 " | 29 | 26 | 56.5 | 39 | 32 | 21.5 |
LQ1H4H-F□ | 1/2 " | 1/8 " | 24 | 21 | 46.5 | 28 | 23 | 18.5 |
LQ1H5A-F□ | 3/4 " | 1/2 " | 29 | 26 | 58.5 | 39 | 32 | 29.5 |
LQ1H5B-F□ | 1/2 " | |||||||
LQ1H5C-F□ | 3/4 " | 3/4 " | 60 | 36 | ||||
LQ1H5D-F□ | 1/2 " | |||||||
LQ1H5G-F□ | 3/4 " | 1/4 " | 56.5 | 21.5 | ||||
LQ1H5H-F□ | 3/4 " | 3/8 " | 56 | 25 | ||||
LQ1H6A-F□ | 1 " | 3/4 " | 39.5 | 36 | 75 | 49 | 46 | 36 |
LQ1H6B-F□ | 3/4 " | |||||||
LQ1H6C-F□ | 1 " | 1 " | 78.5 | 44.5 | ||||
LQ1H6D-F□ | 3/4 " |
หน่วย: มิลลิเมตร
1. ใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง
อ้างถึง "อุปกรณ์ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ เครื่องฟอก สูง / ไฮเปอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง LQ1, คำแนะนำขั้นตอนการทำงาน 2 ชุด" สำหรับบันทึกเกี่ยวกับการต่อ สายยาง และ เครื่องมือเฉพาะด้าน
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือเฉพาะด้าน
2. ขันน็อตให้แน่นจนสุดพื้นผิวของตัวหลัก เพื่อยืนยันว่ามันมาถึง พื้นผิว ท้ายของ ตัวเครื่อง หลักอย่างถูกต้องแล้วให้ขันอีกครั้งในระยะทาง 1 / 8th (โดยประมาณ) คุณจะรู้ว่าคุณได้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นถ้ามันจะไม่ผ่านจุดนี้ไปอีก ต้องแน่ใจว่าได้อ้างอิงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 0.3 ถึง 0.4 |
3 | 0.8 ถึง 1.0 |
4 | 1.0 ถึง 1.2 |
5 | 2.5 ถึง 3.0 |
6 | 5.5 ถึง 6.0 |
บันทึก: สำหรับขนาด ตัวเครื่อง 1 ให้ใช้มือรัดให้แน่น
รหัสสินค้า |
---|
LQ1H3F-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,949.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | Rc | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ตัวเมีย เกลียว แบบตรง | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ1H3F-F ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ โพลิเมอร์ รุ่น LQ1 คอนเนคเตอร์ตัวเมีย ขนาดนิ้ว
รหัสสินค้า |
---|
LQ1H1A-FN-1 |
LQ1H2A-F |
LQ1H2A-F-1 |
LQ1H3F-F-1 |
LQ1H3F-FN |
LQ1H3F-FN-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 818.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 965.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,134.93 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1/4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,938.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | Rc | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,949.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,938.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง