(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็ว ผลิตโดย บริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· สเปคสเตนเลสสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน
· SUS 303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· ใช้สีอ่อนเพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์
· เกลียวที่มีทั้งแบบมีและไม่มีซีลให้เลือกเป็นมาตรฐาน
·ท่อที่ใช้บังคับ: ขนาดนิ้วมาตรฐาน
ลักษณะภายนอกของวาล์วควบคุมความเร็วชนิดข้องอ
ลักษณะภายนอกของวาล์วควบคุมความเร็วชนิดยูนิเวอร์แซล
ชนิดข้องอ | ชนิดยูนิเวอร์ซัล | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเมตริก | ขนาดในหน่วยนิ้ว | ||||||||||||||
3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 นิ้ว | 5/32 นิ้ว | 3/16 นิ้ว | 1/4 นิ้ว | 5/16 นิ้ว | 3/8 นิ้ว | 1/2 นิ้ว | |||
AS12□1FG-M5 | AS13□1FG-M5 | M5 × 0.8 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AS22□1FG-01 | AS23□1FG-01 | R1/8 | ● | ● | ● | ● | ●* | — | — | — | — | — | — | — | — |
AS22□1FG-02 | AS23□1FG-02 | R1/4 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
AS32□1FG-02 | AS33□1FG-02 | R1/4 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
AS32□1FG-03 | AS33□1FG-03 | R 3/8 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
AS42□1FG-04 | AS43□1FG-04 | R 1/2 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
AS12□1FG-U10/32 | AS13□1FG-U10/32 | 10-32UNF | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
AS22□1FG-N01 | AS23□1FG-N01 | NPT1/8 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
AS22□1FG-N02 | AS23□1FG-N02 | NPT1/4 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
AS32□1FG-N02 | AS33□1FG-N02 | NPT1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — |
AS32□1FG-N03 | AS33□1FG-N03 | NPT 3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — |
AS42□1FG-N04 | AS43□1FG-N04 | NPT 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
หมายเหตุ 1) สามารถแยกแยะชนิดควบคุมการไหลขาเข้าและขาออกได้ด้วยสัญลักษณ์ทิศทางการไหลบนบอดี้เรซิน
หมายเหตุ 2) * แสดงชนิดข้องอเท่านั้น
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-AS2301FG-02-10 ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส ข้อต่องอ/ ซีรีส์ AS-FG ชนิดยูนิเวอร์ซัล
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง