1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส ข้อต่องอ/ ซีรีส์ AS-FG ชนิดยูนิเวอร์ซัล (รหัสสินค้า)

FLOW CONTROL VALVE

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส ข้อต่องอ/ ซีรีส์ AS-FG ชนิดยูนิเวอร์ซัล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 371.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็ว ผลิตโดย บริษัท SMC

[คุณสมบัติ]
· สเปคสเตนเลสสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน
· SUS 303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· ใช้สีอ่อนเพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์
· เกลียวที่มีทั้งแบบมีและไม่มีซีลให้เลือกเป็นมาตรฐาน
·ท่อที่ใช้บังคับ: ขนาดนิ้วมาตรฐาน



รายละเอียดจำเพาะสำหรับวาล์วควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว แบบสแตนเลส ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล, ซีรีส์ AS-FG

วาล์วควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว แบบสแตนเลส ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล, ซีรีส์ AS-FG: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของวาล์วควบคุมความเร็วชนิดข้องอ

วาล์วควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว แบบสแตนเลส ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล, ซีรีส์ AS-FG: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของวาล์วควบคุมความเร็วชนิดยูนิเวอร์แซล

รุ่น

ชนิดข้องอชนิดยูนิเวอร์ซัลขนาด พอร์ตเชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ขนาดเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
3.246810121/8 นิ้ว5/32 นิ้ว3/16 นิ้ว1/4 นิ้ว5/16 นิ้ว3/8 นิ้ว1/2 นิ้ว
AS12□1FG-M5AS13□1FG-M5M5 × 0.8
AS22□1FG-01AS23□1FG-01R1/8*
AS22□1FG-02AS23□1FG-02R1/4
AS32□1FG-02AS33□1FG-02R1/4
AS32□1FG-03AS33□1FG-03R 3/8
AS42□1FG-04AS43□1FG-04R 1/2
AS12□1FG-U10/32AS13□1FG-U10/3210-32UNF
AS22□1FG-N01AS23□1FG-N01NPT1/8
AS22□1FG-N02AS23□1FG-N02NPT1/4
AS32□1FG-N02AS33□1FG-N02NPT1/4
AS32□1FG-N03AS33□1FG-N03NPT 3/8
AS42□1FG-N04AS43□1FG-N04NPT 1/2

หมายเหตุ 1) สามารถแยกแยะชนิดควบคุมการไหลขาเข้าและขาออกได้ด้วยสัญลักษณ์ทิศทางการไหลบนบอดี้เรซิน
หมายเหตุ 2) * แสดงชนิดข้องอเท่านั้น

สเปค

รหัสสินค้า
10-AS2201FG-02-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 543.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-1/4ไม่มีR6-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ PBT
วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส ประเภทลูกบิด เรซิ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-AS2201FG-02-06 ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส ข้อต่องอ/ ซีรีส์ AS-FG ชนิดยูนิเวอร์ซัล

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-AS1211FG-M5-06
10-AS1301FG-M5-04
10-AS1301FG-M5-04-J
10-AS2201FG-02-06S
10-AS2201FG-02-08
10-AS2201FG-02-08S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 411.30

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาดน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม0.1~ 1.05×0.8ไม่มีM6-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 450.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม0.1~ 15×0.8ไม่มีM4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 450.90

1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5×0.8ไม่มีM4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 548.10

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-1/4พร้อม ซีลR6-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 583.20

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-1/4ไม่มีR8-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 587.70

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-1/4พร้อม ซีลR8-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี