(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ปรับปรุงความสามารถในการใช้การของตัว ล็อค เข็ม ด้วยแบบกด ล็อค แบบ สเตนเลส
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม
ลักษณะภายนอกของรุ่นสแตนเลส ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล
แบบกดล็อก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของล็อกตัวหรี่
รุ่น | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | วิธีการซีล | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดข้องอ | ชนิดยูนิเวอร์ซัล | ขนาดเมตริก | ขนาดในหน่วยนิ้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2หมายเหตุ 2) | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1/8 นิ้ว | 5/32 นิ้ว | 1/4 นิ้ว | 5/16 นิ้ว | 3/8 นิ้ว | 1/2 นิ้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS12□1FG-M5 | AS13□1FG-M5 | M5 × 0.8 | ปะเก็น | ●หมายเหตุ 3) | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS12□1FG-U10/32 | AS13□1FG-U10/32 | 10-32UNF | ●หมายเหตุ 3) | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS22□1FG-□01 | AS23□1FG-□01 | R NPT | 1/8 | ซีลแลนท์หมายเหตุ 1) | — | ● | ● | ● | ● | ●หมายเหตุ 3) | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS22□1FG-□02 | AS23□1FG-□02 | 1/4 | — | ●หมายเหตุ 3) | ● | ● | ● | ● | — | — | ●หมายเหตุ 3) | ● | ● | ● | ● | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS32□1FG-□02 | AS33□1FG-□02 | 1/4 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS32□1FG-□03 | AS33□1FG-□03 | 3/8 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS42□1FG-□04 | AS43□1FG-□04 | 1/2 | — | — | — | — | — | ● | ● | ●หมายเหตุ 3) | — | — | — | — | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS22□1FG-G01 | AS23□1FG-G01 | G | 1/8 | ซีลหน้าสัมผัส | — | ● | ● | ● | ● | ●หมายเหตุ 3) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS22□1FG-G02 | AS23□1FG-G02 | 1/4 | — | ●หมายเหตุ 3) | ● | ● |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS2301FG-02-08SA ในชุด ตัวควบคุมความเร็วพร้อมการปรับตั้งค่าแบบกดครั้งเดียว, สเตนเลสสตีล, ชนิดล็อคแบบกด, ประเภทข้องอ / แบบสากล, Series AS-FG
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง