1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็วพร้อมการปรับตั้งค่าแบบกดครั้งเดียว, สเตนเลสสตีล, ชนิดล็อคแบบกด, ประเภทข้องอ / แบบสากล, Series AS-FG (รหัสสินค้า)

SPEED CONTROLLER

ตัวควบคุมความเร็วพร้อมการปรับตั้งค่าแบบกดครั้งเดียว, สเตนเลสสตีล, ชนิดล็อคแบบกด, ประเภทข้องอ / แบบสากล, Series AS-FG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 371.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ปรับปรุงความสามารถในการใช้การของตัว ล็อค เข็ม ด้วยแบบกด ล็อค แบบ สเตนเลส

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช รุ่นสแตนเลส แบบกดล็อก ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล, ซีรีส์ AS-FG

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช รุ่นสแตนเลส แบบกดล็อก ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล, ซีรีส์ AS-FG: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของรุ่นสแตนเลส ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช รุ่นสแตนเลส แบบกดล็อก ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล, ซีรีส์ AS-FG: รูปที่เกี่ยวข้อง

แบบกดล็อก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของล็อกตัวหรี่

รุ่น

รุ่นขนาด พอร์ตเชื่อมต่อวิธีการซีลเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ชนิดข้องอชนิดยูนิเวอร์ซัลขนาดเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
2หมายเหตุ 2)3.24681012161/8 นิ้ว5/32 นิ้ว1/4 นิ้ว5/16 นิ้ว3/8 นิ้ว1/2 นิ้ว
AS12□1FG-M5AS13□1FG-M5M5 × 0.8ปะเก็นหมายเหตุ 3)
AS12□1FG-U10/32AS13□1FG-U10/3210-32UNFหมายเหตุ 3)
AS22□1FG-□01AS23□1FG-□01R NPT1/8ซีลแลนท์หมายเหตุ 1)หมายเหตุ 3)
AS22□1FG-□02AS23□1FG-□021/4หมายเหตุ 3)หมายเหตุ 3)
AS32□1FG-□02AS33□1FG-□021/4
AS32□1FG-□03AS33□1FG-□033/8
AS42□1FG-□04AS43□1FG-□041/2หมายเหตุ 3)
AS22□1FG-G01AS23□1FG-G01G1/8ซีลหน้าสัมผัสหมายเหตุ 3)
AS22□1FG-G02AS23□1FG-G021/4หมายเหตุ 3)
รหัสสินค้า
AS3201FG-G02-08A-X21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ประเภทลูกบิด เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง วิธีการ กระบวนการซีล สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 724.50

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐานกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว1/4G8-3พร้อมซีลหน้าสัมผัสชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ PBT
วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค แบบกด ล็อค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS3201FG-G02-08A-X21 ในชุด ตัวควบคุมความเร็วพร้อมการปรับตั้งค่าแบบกดครั้งเดียว, สเตนเลสสตีล, ชนิดล็อคแบบกด, ประเภทข้องอ / แบบสากล, Series AS-FG

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-AS1301FG-M5-04A
10-AS2201FG-01-04A
10-AS2201FG-01-04SA
AS3201FG-G02-10A
AS3201FG-G02-10A-X21
AS3201FG-G02-12A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ประเภทลูกบิด เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง วิธีการ กระบวนการซีล สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 450.90

1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว5×0.8M4-1ซีลปะเก็นไม่มีบริการผลิตตามสั่ง

฿ 480.60

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว1/8R4-2ไม่มีน้ำยาซีลเกลียวไม่มีบริการผลิตตามสั่ง

฿ 486.00

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว1/8R4-2พร้อมซีลไม่มีบริการผลิตตามสั่ง

฿ 1,353.89

1 ชิ้น 17 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐานล็อค แบบกด1/4G10-3พร้อมซีลหน้าสัมผัสไม่มี

฿ 747.90

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐานกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว1/4G10-3พร้อมซีลหน้าสัมผัสชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 642.60

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐานล็อค แบบกด1/4G12-3พร้อมซีลหน้าสัมผัสไม่มี