(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็ว ผลิตโดย บริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ไม่จำเป็นต้องใช้ฟิตติ้งและข้อต่อท่อเนื่องจากสกรู ประเภทนี้ต่อเข้าโดยตรงที่หัวขับวาล์ว ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย
· สามารถกำหนดทิศทางระบบท่อได้อย่างอิสระ
ชนิดหมุนช่วยในการวางท่อตามทิศทางอิสระหลังจากติดตั้ง
· ความเร็วสามารถควบคุมได้ง่ายแม้ในอัตราการไหลต่ำ
·ช่วยให้ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วคงที่
· กลไก ยึด วาล์วหรี่
Drawing ระบุขนาดของชนิดข้องอโลหะ, ซีรีส์ AS (รหัสรุ่น: AS1400-M3)
*ขนาดอ้างอิง
รหัสรุ่น: AS1200-M3, AS12S□0-M5, AS22□0, AS32□0, AS42□0
รหัสรุ่น: AS22□0, 32□0, 42□0
รุ่น | T1 | T2 | H หมายเหตุ 1) | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | หมายเหตุ 2) A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | ||||||||
AS1200-M3 | M3 × 0.5 | M3 × 0.5 | 4.5 | 6.6 | 23.5 | 21.5 | 8 | 5 | 5 | 20.5 | 18.5 |
AS12□0-M5 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | 8 | 10 | 28.3 | 25.5 | 10.3 | 9 | 9 | 25 | 22.2 |
AS12□0-U10/32 | 10-32UNF | 10-32UNF | |||||||||
AS22□0-01 | 1/8 | 1/8 | 12 (12.7) | 18 | 35.5 | 30.5 | 13.2 | 14.3 | 14.6 | 32.4 | 27.4 |
AS22□0-02 | 1/4 | 1/4 | 17 (17.5) | 27.2 | 40.3 | 35.3 | 17.5 | 18 | 19.5 | 34.8 | 29.8 |
AS32□0-03 | 3/8 | 3/8 | 19 | 30 | 45.8 | 40.8 | 19.7 | 22.5 | 24.3 | 40.6 | 35.6 |
AS42□0-04 | 1/2 | 1/2 | 24 (23.8) | 38.5 | 54.7 | 49.7 | 25.8 | 27.5 | 28.5 | 47.4 | 42.4 |
หมายเหตุ 1) ขนาดในวงเล็บเป็นขนาดสำหรับเกลียว NPT
หมายเหตุ 2) ขนาดเกลียวอ้างอิงหลังการติดตั้ง
หมายเหตุ 3) L2: ขนาดอ้างอิง
สเปค | รุ่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1200-M3 | AS1400-M3 | AS12□0-M5 | AS12□0-U10/32 | AS22□0-01 | AS22□0-02 | AS32□0-03 | AS42□0-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | 10-32UNF | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa | 1.5 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | 1 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa | 0.1 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวเลือก | ล็อกนัทแบบกลม | สเปคพร้อมซีล ล็อกนัทแบบกลม ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนัก (กรัม) | 3 | 6 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS2210-F01-J ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลมรุ่นมาตรฐาน ชนิดข้อต่องอโลหะ, AS Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง