1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ตัวเครื่องเป็นโลหะ, ชนิดข้อต่องอ, AS Series (รหัสสินค้า)

SPEED CONTROLLER
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
    ฿ 373.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็วพร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช พร้อมสเปคตัวเครื่องแบบโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ประเภท ข้อต่องอ ตัวเครื่อง โลหะ
· ใช้เรซิ่นไม่ลุกติดไฟเป็นมาตรฐาน (มาตรฐาน UL V-0)

รายละเอียดจำเพาะของรุ่นบอดี้โลหะ ชนิดข้องอ, ซีรีส์ AS

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
d
THD1D2L1L2L3หมายเหตุ 1) L4หมายเหตุ 2) AM1น้ำหนัก
g
MAXMINMAXMIN
AS12□1-M5-F044M5 × 0.881392125.511.228.325.52522.21613
AS12□1-M5-F06621.5261713
AS22□1-01-F06S6R1/81215.514.626.633.913.835.530.532.427.41734
AS22□1-01-F08S818.531
AS22□1-02-F06S6R1/41715.519.528.738.517.240.335.334.829.81754
AS22□1-02-F08S818.550
AS22□1-02-F10S1018.234.544.318.62152
AS32□1-02-F08S8R1/41918.224.332.744.92148.343.342.837.818.586
AS32□1-02-F10S1033.345.52181
AS32□1-03-F08S8R 3/81918.224.332.744.91945.844.940.635.618.593
AS32□1-03-F10S1033.345.52188
AS42□1-04-F10S10R 1/22422.328.536.150.424.654.749.747.442.421154
AS42□1-04-F12S1222146

หมายเหตุ 1) ขนาดอ้างอิง
หมายเหตุ 2) ขนาดอ้างอิงของ M5 เกลียว R หลังการติดตั้ง

 
รหัสสินค้า
AS4211-04-F10SN SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม ประเภทข้อต่อ วัสดุ สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ประเภทลูกบิด ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 731.70

฿ 609.73

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็วสังกะสีอัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303มาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/2ชุบนิกเกิลแแบบไม่ใช้ไฟฟ้าR1004 มาตรฐานไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS4211-04-F10SN ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ตัวเครื่องเป็นโลหะ, ชนิดข้อต่องอ, AS Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AS1201-M5-F06
AS1201-M5-F06-J
AS1201-M5-F06-X12
AS4211-04-F10SN-J
AS4211-04-F12S
AS4211-04-F12S-J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม ประเภทข้อต่อ วัสดุ สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ประเภทลูกบิด ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 373.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็วสังกะสีอัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303มาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม5×0.8ไม่มีM6มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 373.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็วสังกะสีอัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303มาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม5×0.8ไม่มีM6มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 405.00

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็วสังกะสีอัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303มาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม5×0.8ไม่มีM6มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่

฿ 1,310.06

1 ชิ้น 17 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็วสังกะสีอัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303มาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/2ชุบนิกเกิลแแบบไม่ใช้ไฟฟ้าR1004 มาตรฐานไม่มี

฿ 720.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็วสังกะสีอัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303มาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/2ไม่มีR1204 มาตรฐานไม่มี

฿ 708.30

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็วสังกะสีอัลลอยด์ระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303มาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/2ไม่มีR1204 มาตรฐานไม่มี