1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว, ชนิดล็อคกด, ชนิดข้องอ/ยูนิเวอร์ซัล ซีรีส์ AS (รหัสสินค้า)

SPEED CONTROLLER
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
    ฿ 188.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อฟิตติ้งระบบสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ประเภทกดล็อค
· ปรับปรุงการทำงานของเข็มล็อค
· มือจับขนาดใหญ่
· ปรับปรุงการใส่ท่อให้สะดวกขึ้น
· ลดแรงใส่ได้สูงสุด 30% (8 N)
· ลดแรงใส่ได้สูงสุด 20% (5 N) (การทนแรงดึงท่อออกจะเทียบเท่ากับรุ่นปัจจุบัน)
· ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นมาตรฐาน
· ทำให้ท่อหมุนได้ 360° (ชนิดยูนิเวอร์ซัล)

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งวันทัช, ชนิดกดล็อค, ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล, ซีรีส์ AS

ลักษณะภายนอกของชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล, ชนิดกดล็อค

ลักษณะภายนอกของชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล, ชนิดกดล็อค

ล็อกด้วยการกดเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

สินค้าทั่วไป

สินค้าทั่วไป

ชนิดกดล็อค

ชนิดกดล็อค

รุ่น

รุ่นขนาดพอร์ตวิธีการซีลเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้
แบบข้องอชนิดยูนิเวอร์ซัลขนาดในหน่วยเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
2หมายเหตุ 2)3.24681012161/8 "5/32 "1/4 "5/16 "3/8 "1/2 "
AS12□1F-M5□AS13□1F-M5□M5 × 0.8ซีลปะเก็นหมายเหตุ 3)
AS12□1F-U10/32□AS13□1F-U10/32□10-32UNFหมายเหตุ 3)
AS22□1F-□01AS23□1F-□01R
NPT
1/8ซีลแลนท์หมายเหตุ 1)หมายเหตุ 3)
AS22□1F-□02AS23□1F-□021/4หมายเหตุ 3)หมายเหตุ 3)
AS32□1F-□02AS33□1F-□021/4
AS32□1F-□03AS33□1F-□033/8
AS42□1F-□04AS43□1F-□041/2หมายเหตุ 3)

หมายเหตุ 1) สามารถเลือกประเภทท

รหัสสินค้า
AS1301F-M5E-06A-X21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม ประเภทข้อต่อ วัสดุ สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ประเภทลูกบิด ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง วิธีการ กระบวนการซีล ขนาด Hex (H)
(มิลลิเมตร)
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 572.04

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 23 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว[เรซิ่น] PBTระดับมาตรฐาน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303ล็อค แบบกด[ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค5×0.8-M6-1ซีลปะเก็น8ชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม