(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อฟิตติ้งระบบสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ประเภทกดล็อค
· ปรับปรุงการทำงานของเข็มล็อค
· มือจับขนาดใหญ่
· ปรับปรุงการใส่ท่อให้สะดวกขึ้น
· ลดแรงใส่ได้สูงสุด 30% (8 N)
· ลดแรงใส่ได้สูงสุด 20% (5 N) (การทนแรงดึงท่อออกจะเทียบเท่ากับรุ่นปัจจุบัน)
· ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นมาตรฐาน
· ทำให้ท่อหมุนได้ 360° (ชนิดยูนิเวอร์ซัล)
ลักษณะภายนอกของชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล, ชนิดกดล็อค
สินค้าทั่วไป
ชนิดกดล็อค
รุ่น | ขนาดพอร์ต | วิธีการซีล | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แบบข้องอ | ชนิดยูนิเวอร์ซัล | ขนาดในหน่วยเมตริก | ขนาดในหน่วยนิ้ว | |||||||||||||||
2หมายเหตุ 2) | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1/8 " | 5/32 " | 1/4 " | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |||||
AS12□1F-M5□ | AS13□1F-M5□ | M5 × 0.8 | ซีลปะเก็น | ●หมายเหตุ 3) | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | |
AS12□1F-U10/32□ | AS13□1F-U10/32□ | 10-32UNF | ●หมายเหตุ 3) | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | ||
AS22□1F-□01 | AS23□1F-□01 | R NPT | 1/8 | ซีลแลนท์หมายเหตุ 1) | — | ● | ● | ● | ● | ●หมายเหตุ 3) | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
AS22□1F-□02 | AS23□1F-□02 | 1/4 | — | ●หมายเหตุ 3) | ● | ● | ● | ● | — | — | ●หมายเหตุ 3) | ● | ● | ● | ● | — | ||
AS32□1F-□02 | AS33□1F-□02 | 1/4 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||
AS32□1F-□03 | AS33□1F-□03 | 3/8 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||
AS42□1F-□04 | AS43□1F-□04 | 1/2 | — | — | — | — | — | ● | ● | ●หมายเหตุ 3) | — | — | — | — | ● | ● |
หมายเหตุ 1) สามารถเลือกประเภทท
รหัสสินค้า |
---|
AS2211F-N01-04SA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | ประเภทลูกบิด | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง | วิธีการ กระบวนการซีล | ขนาด Hex (H) (มิลลิเมตร) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252.00 ฿ 209.99 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [เรซิ่น] PBT | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | ล็อค แบบกด | [ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค | 1/8 | - | NPT | 4 | - | 2 | พร้อมซีล | 12.7 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS2211F-N01-04SA ในชุด ตัวควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว, ชนิดล็อคกด, ชนิดข้องอ/ยูนิเวอร์ซัล ซีรีส์ AS
รหัสสินค้า |
---|
10-AS1201F-M5-06A |
10-AS1201F-M5-07A |
10-AS1201F-M5E-04A |
AS2211F-N01-06A |
AS2211F-N01-06SA |
AS2211F-N01-07A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | ประเภทลูกบิด | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง | วิธีการ กระบวนการซีล | ขนาด Hex (H) (มิลลิเมตร) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 226.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ข้อต่องอ | มิเตอร์วัดขาออก | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [เรซิ่น] PBT | สถานการณ์ที่สะอาด | - | ล็อค แบบกด | [ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค | 5×0.8 | - | M | 6 | - | 1 | ซีลปะเก็น | 9 | ไม่มี | ||
฿ 226.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [เรซิ่น] PBT | สถานการณ์ที่สะอาด | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | ล็อค แบบกด | [ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค | 5×0.8 | - | M | - | - | 1 | ซีลปะเก็น | 9 | ไม่มี | ||
฿ 226.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ข้อต่องอ | มิเตอร์วัดขาออก | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [เรซิ่น] PBT | สถานการณ์ที่สะอาด | - | ล็อค แบบกด | [ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค | 5×0.8 | - | M | 4 | - | 1 | ซีลปะเก็น | 8 | ไม่มี | ||
฿ 246.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [เรซิ่น] PBT | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | ล็อค แบบกด | [ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค | 1/8 | - | NPT | 6 | - | 2 | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | 12.7 | ไม่มี | ||
฿ 252.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [เรซิ่น] PBT | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | ล็อค แบบกด | [ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค | 1/8 | - | NPT | 6 | - | 2 | พร้อมซีล | 12.7 | ไม่มี | ||
฿ 246.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [เรซิ่น] PBT | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | ล็อค แบบกด | [ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค | 1/8 | - | NPT | - | 1/4 | 2 | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | 12.7 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง