(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาพร้อมอัตราการไหลที่ดีเยี่ยม
· ความสูงสามารถหดสั้นลงได้ทำให้การออกแบบกะทัดรัด และพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลเทียบเท่าหรือใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์รุ่นเดิม
· สามารถติดตั้งท่อในทิศทางใดก็ได้ 360°
· ชนิดยูนิเวอร์ซัล ช่วยให้สามารถตั้งทิศทางท่อได้อย่างอิสระตลอด 360 °
· สามารถใช้ความดันใช้งานสูงสุด 1 MPa
· สามารถใช้กับไนล่อน ไนล่อนนุ่ม และโพลียูรีเทนได้
· กลไกยึดวาล์วหรี่
ลักษณะภายนอกของชนิดข้องอ
ลักษณะภายนอกของชนิดยูนิเวอร์ซัล
แบบข้องอ | ชนิดยูนิเวอร์ซัล | ขนาดพอร์ต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดในหน่วยเมตริก | ขนาดในหน่วยนิ้ว | |||||||||||||||
2 | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 " | 5/32 " | 3/16 " | 1/4" | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |||
AS12□1F-M3 | AS13□1F-M3 | M3 × 0.5 | ◎หมายเหตุ 2 | ◎ | ◎ | — | — | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | — | — |
AS12□1F-M5 | AS13□1F-M5 | M5 × 0.8 | ◎หมายเหตุ 2 | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — |
AS12□1F-U10/32 | AS13□1F-U10/32 | 10-32UNF | — | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — |
AS22□1F-01 | AS23□1F-01 | R1/8 | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎หมายเหตุ 2 | — | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | — | — |
AS22□1F-02 | AS23□1F-02 | R1/4 | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | — |
AS32□1F-02 | AS33□1F-02 | R1/4 | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — | ◎ | ◎ | ● | — |
AS32□1F-03 | AS33□1F-03 | R 3/8 | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — | ◎ | ◎ | ● | — |
AS42□1F-04 | AS43□1F-04 | R 1/2 | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ● |
หมายเหตุ 1) ขนาดรูกระบอกลมที่ใช้ได้สำหรับ AS12□1F-M5-02 คือ 2.5, 4 และ 6
หมายเหตุ 2) ชนิดข้องอเท่านั้น
หมายเหตุ 3) สามารถแยกแยะชนิดควบคุมการไหลขาออกและชนิดควบคุมการไหลขาเข้าได้โดยดูจากนัทล็อค นัทล็อคในชนิดการไหลขาออกชุบซิงค์โครเมต (นัทล็อคชนิดกลมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ขณะที่ชนิดไหลขาเข้าชุบซิงค์โครเมตสีดำ
หมายเหตุ 4) ◎ หมายถึงชิ้นส่วนทองเหลืองผ่านการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นมาตรฐาน (ชนิด N)
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa (หมายเหตุ 1) 1.05 MPa) |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa (หมายเหตุ 1) 0.7 MPa) |
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
วัสดุท่อที่ใช้งานได้หมายเหตุ 2) | ไนลอน, ไนลอนอ่อน, หมายเหตุ 3)โพลียูรีเทน |
ตัวเลือก | หมายเหตุ 4)มีซีล, นัทล็อคแบบกลม หมายเหตุ 5)ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
หมายเหตุ 1) สำหรับ AS12□1F-M3-02 และ AS12□1F-M5-02
หมายเหตุ 2) โปรดใช้ความระมัดระวังที่ความใช้งานสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนชนิดอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน (ดูรายละเอียดในแคตตาล็อก)
หมายเหตุ 3) โพลียูรีเทนเฉพาะสำหรับ AS12□1F-M3-02 และ AS12□1F-M5-02 เท่านั้น
หมายเหตุ 4) พอร์ตชนิด M3, M5, 10-32UNF ไม่มีซีลมาด้วย
หมายเหตุ 5) ส่วนประกอบทองเหลืองชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
รุ่น | AS12□1F-M3 AS13□1F-M3 AS12□1F-M5-02 | AS12□1F-M5 AS13□1F-M5 | AS22□1F-01 AS23□1F-01 | AS22□1F-02 AS23□1F-02 | AS32□1F AS33□1F | AS42□1F AS43□1F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า |
---|
AS1301F-M5-01-J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง | วิธีการ กระบวนการซีล | ขนาด Hex (H) (มิลลิเมตร) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.40 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม | 5×0.8 | ไม่มี | M | - | 1/8 | M3, M5 มาตรฐาน | - | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุ | PBT |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทลูกบิด | เรซิ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS1301F-M5-01-J ในชุด ตัวควบคุมความเร็วพร้อมชนิดฟิตติ้งข้อต่องอสวมเร็ว/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS Series
รหัสสินค้า |
---|
10-AS1201F-M5-04 |
10-AS1201F-M5-04-J |
10-AS1211F-M3-04 |
AS1301F-M5-03-J |
AS1301F-M5-04-J |
AS1301F-M5-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง | วิธีการ กระบวนการซีล | ขนาด Hex (H) (มิลลิเมตร) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 226.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ข้อต่องอ] ข้อต่องอ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | 5×0.8 | ไม่มี | M | 4 | - | M3, M5 มาตรฐาน | ซีลปะเก็น | 9 | ไม่มี | ||
฿ 226.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ข้อต่องอ] ข้อต่องอ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม | 5×0.8 | ไม่มี | M | 4 | - | M3, M5 มาตรฐาน | - | - | ไม่มี | ||
฿ 270.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ข้อต่องอ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | [สเตนเลส (SUS316)] สเตนเลส | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | 3×0.5 | ไม่มี | M | 4 | - | M3, M5 มาตรฐาน | - | - | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม | 5×0.8 | ไม่มี | M | - | 5/32 | M3, M5 มาตรฐาน | - | - | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม | 5×0.8 | ไม่มี | M | 4 | - | M3, M5 มาตรฐาน | - | - | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | 5×0.8 | ไม่มี | M | - | 3/16 | M3, M5 มาตรฐาน | - | - | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง