1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็วพร้อมชนิดฟิตติ้งข้อต่องอสวมเร็ว/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS Series (รหัสสินค้า)

SPEED CONTROLLER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวควบคุมความเร็วพร้อมชนิดฟิตติ้งข้อต่องอสวมเร็ว/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS Series
  • ตัวควบคุมความเร็วพร้อมชนิดฟิตติ้งข้อต่องอสวมเร็ว/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS Series
  • ตัวควบคุมความเร็วพร้อมชนิดฟิตติ้งข้อต่องอสวมเร็ว/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาพร้อมอัตราการไหลที่ดีเยี่ยม
· ความสูงสามารถหดสั้นลงได้ทำให้การออกแบบกะทัดรัด และพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลเทียบเท่าหรือใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์รุ่นเดิม
· สามารถติดตั้งท่อในทิศทางใดก็ได้ 360°
· ชนิดยูนิเวอร์ซัล ช่วยให้สามารถตั้งทิศทางท่อได้อย่างอิสระตลอด 360 °
· สามารถใช้ความดันใช้งานสูงสุด 1 MPa
· สามารถใช้กับไนล่อน ไนล่อนนุ่ม และโพลียูรีเทนได้
· กลไกยึดวาล์วหรี่

ตัวควบคุมความพร้อมฟิตติ้งวันทัช, ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล, ซีรีส์ AS

ลักษณะภายนอกของชนิดข้องอ

ลักษณะภายนอกของชนิดข้องอ

ลักษณะภายนอกของชนิดยูนิเวอร์ซัล

ลักษณะภายนอกของชนิดยูนิเวอร์ซัล

รุ่น

แบบข้องอชนิดยูนิเวอร์ซัลขนาดพอร์ตเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้
ขนาดในหน่วยเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
23.246810121/8 "5/32 "3/16 "1/4"5/16 "3/8 "1/2 "
AS12□1F-M3AS13□1F-M3M3 × 0.5หมายเหตุ 2
AS12□1F-M5AS13□1F-M5M5 × 0.8หมายเหตุ 2
AS12□1F-U10/32AS13□1F-U10/3210-32UNF
AS22□1F-01AS23□1F-01R1/8หมายเหตุ 2
AS22□1F-02AS23□1F-02R1/4
AS32□1F-02AS33□1F-02R1/4
AS32□1F-03AS33□1F-03R 3/8
AS42□1F-04AS43□1F-04R 1/2

หมายเหตุ 1) ขนาดรูกระบอกลมที่ใช้ได้สำหรับ AS12□1F-M5-02 คือ 2.5, 4 และ 6
หมายเหตุ 2) ชนิดข้องอเท่านั้น
หมายเหตุ 3) สามารถแยกแยะชนิดควบคุมการไหลขาออกและชนิดควบคุมการไหลขาเข้าได้โดยดูจากนัทล็อค นัทล็อคในชนิดการไหลขาออกชุบซิงค์โครเมต (นัทล็อคชนิดกลมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ขณะที่ชนิดไหลขาเข้าชุบซิงค์โครเมตสีดำ
หมายเหตุ 4) ◎ หมายถึงชิ้นส่วนทองเหลืองผ่านการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นมาตรฐาน (ชนิด N)

รายละเอียดจำเพาะ

ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa (หมายเหตุ 1) 1.05 MPa)
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa (หมายเหตุ 1) 0.7 MPa)
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อที่ใช้งานได้หมายเหตุ 2)ไนลอน, ไนลอนอ่อน, หมายเหตุ 3)โพลียูรีเทน
ตัวเลือกหมายเหตุ 4)มีซีล, นัทล็อคแบบกลม หมายเหตุ 5)ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ 1) สำหรับ AS12□1F-M3-02 และ AS12□1F-M5-02
หมายเหตุ 2) โปรดใช้ความระมัดระวังที่ความใช้งานสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนชนิดอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน (ดูรายละเอียดในแคตตาล็อก)
หมายเหตุ 3) โพลียูรีเทนเฉพาะสำหรับ AS12□1F-M3-02 และ AS12□1F-M5-02 เท่านั้น
หมายเหตุ 4) พอร์ตชนิด M3, M5, 10-32UNF ไม่มีซีลมาด้วย
หมายเหตุ 5) ส่วนประกอบทองเหลืองชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

อัตราการไหลและ Sonic conductance

รุ่นAS12□1F-M3
AS13□1F-M3
AS12□1F-M5-02
AS12□1F-M5
AS13□1F-M5
AS22□1F-01
AS23□1F-01
AS22□1F-02
AS23□1F-02
AS32□1F
AS33□1F
AS42□1F
AS43□1F
รหัสสินค้า
10-AS1201F-M3-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง วิธีการ กระบวนการซีล ขนาด Hex (H)
(มิลลิเมตร)
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 273.60

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS316)] สเตนเลสน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม3×0.5ไม่มีM3.2-M3, M5 มาตรฐาน--ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ PBT
ประเภทลูกบิด เรซิ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-AS1201F-M3-23 ในชุด ตัวควบคุมความเร็วพร้อมชนิดฟิตติ้งข้อต่องอสวมเร็ว/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-AS1201F-M3-04
10-AS1201F-M3-04-J
10-AS1201F-M5-04
10-AS1201F-M5-04-J
10-AS1211F-M3-04
10-AS1211F-M3-04-J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง วิธีการ กระบวนการซีล ขนาด Hex (H)
(มิลลิเมตร)
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 270.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS316)] สเตนเลสน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม3×0.5ไม่มีM4-M3, M5 มาตรฐาน--ไม่มี

฿ 270.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS316)] สเตนเลสน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม3×0.5ไม่มีM4-M3, M5 มาตรฐาน--ไม่มี

฿ 226.80

1 ชิ้น 3 วัน [ข้อต่องอ] ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม5×0.8ไม่มีM4-M3, M5 มาตรฐานซีลปะเก็น9ไม่มี

฿ 226.80

1 ชิ้น 3 วัน [ข้อต่องอ] ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม5×0.8ไม่มีM4-M3, M5 มาตรฐาน--ไม่มี

฿ 270.00

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS316)] สเตนเลสน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม3×0.5ไม่มีM4-M3, M5 มาตรฐาน--ไม่มี

฿ 270.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS316)] สเตนเลสน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม3×0.5ไม่มีM4-M3, M5 มาตรฐาน--ไม่มี