(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วต่ำ 10 ถึง 50 มม./วินาที
· เริ่ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การทำงานที่ความเร็วต่ำและ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ย้อนกลับด้วยความเร็วสูง
· สายยาง ใช้งานได้: ขนาดนิ้วมาตรฐาน
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม
ชนิดข้องอ | ชนิดยูนิเวอร์ซัล | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเมตริก | ขนาดในหน่วยนิ้ว | ||||||||||||
3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1/8 นิ้ว | 5/32 นิ้ว | 3/16 นิ้ว | 1/4 นิ้ว | 5/16 นิ้ว | 3/8 นิ้ว | |||
AS12□1FM-M5 | AS13□1FM-M5 | M5 × 0.8 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
AS22□1FM-01 | AS23□1FM-01 | R1/8 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
AS22□1FM-02 | AS23□1FM-02 | R1/4 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
AS12□1FM-U10/32 | AS13□1FM-U10/32 | 10-32UNF | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
AS22□1FM-N01 | AS23□1FM-N01 | NPT 1/8 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
AS22□1FM-N02 | AS23□1FM-N02 | NPT 1/4 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
หมายเหตุ 1) วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
หมายเหตุ 2) ตัวเลือก | พร้อมซีล ล็อกนัทแบบกลม |
หมายเหตุ 1) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
หมายเหตุ 2) พอร์ตประเภท M5 และ 10-32UNF ไม่มีซีล
หมายเหตุ 3) ส่วนประกอบที่เป็นทองเหลืองทั้งหมดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ล็อกนัทของชนิดควบคุมการไหลขาออกชุบซิงค์โครเมต (ล็อกนัทแบบกลมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) มือจับของชนิด M5 และล็อกนัทของชนิดควบคุมการไหลขาเข้าชุบซิงค์โครเมตสีดำ
รุ่น | AS12□1FM AS13□1FM | AS22□1FM-□01 AS23□1FM-□01 | AS22□1FM-□02 AS23□1FM-□02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดเมตริก | ⌀3.2, ⌀4, ⌀6 | ⌀3.2, ⌀4 | ⌀6, ⌀8 | ⌀4 | ⌀6 | ⌀8, ⌀10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ø1/8 ", ø5/32 ", ø3/16 " ⌀1/4" | ⌀1/8 นิ้ว, ⌀5/32 นิ้ว | ø3/16 นิ้ว, ø1/4 นิ้ว ⌀5/16" | ⌀5/32" | ⌀3/16 นิ้ว | ø1/4 นิ้ว, ø5/16 นิ้ว ⌀3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การไหลที่ถูกควบคุม | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 7 | 12 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS2301FM-01-06S-J ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับการทำงานที่ความเร็วต่ำพร้อมอุปกรณ์สวมเร็วแบบวันทัช ( ตัวเครื่อง เรซิ่น ) AS-FM Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง