1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับการทำงานที่ความเร็วต่ำพร้อมอุปกรณ์สวมเร็วแบบวันทัช ( ตัวเครื่อง เรซิ่น ) AS-FM Series (รหัสสินค้า)

SPEED CONTROLLER

ตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับการทำงานที่ความเร็วต่ำพร้อมอุปกรณ์สวมเร็วแบบวันทัช ( ตัวเครื่อง เรซิ่น ) AS-FM Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 236.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วต่ำ 10 ถึง 50 มม./วินาที
· เริ่ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การทำงานที่ความเร็วต่ำและ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ย้อนกลับด้วยความเร็วสูง
· สายยาง ใช้งานได้: ขนาดนิ้วมาตรฐาน

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับการใช้งานที่ความเร็วต่ำพร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช (บอดี้เรซิ่น), ซีรีส์ AS-FM

รุ่น

ชนิดข้องอชนิดยูนิเวอร์ซัลขนาด พอร์ตเชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ขนาดเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
3.2468101/8 นิ้ว5/32 นิ้ว3/16 นิ้ว1/4 นิ้ว5/16 นิ้ว3/8 นิ้ว
AS12□1FM-M5AS13□1FM-M5M5 × 0.8
AS22□1FM-01AS23□1FM-01R1/8
AS22□1FM-02AS23□1FM-02R1/4
AS12□1FM-U10/32AS13□1FM-U10/3210-32UNF
AS22□1FM-N01AS23□1FM-N01NPT 1/8
AS22□1FM-N02AS23□1FM-N02NPT 1/4

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
หมายเหตุ 1) วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
หมายเหตุ 2) ตัวเลือกพร้อมซีล ล็อกนัทแบบกลม

หมายเหตุ 1) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
หมายเหตุ 2) พอร์ตประเภท M5 และ 10-32UNF ไม่มีซีล
หมายเหตุ 3) ส่วนประกอบที่เป็นทองเหลืองทั้งหมดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ล็อกนัทของชนิดควบคุมการไหลขาออกชุบซิงค์โครเมต (ล็อกนัทแบบกลมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) มือจับของชนิด M5 และล็อกนัทของชนิดควบคุมการไหลขาเข้าชุบซิงค์โครเมตสีดำ

อัตราการไหลและ Sonic conductance

รุ่นAS12□1FM
AS13□1FM
AS22□1FM-□01
AS23□1FM-□01
AS22□1FM-□02
AS23□1FM-□02
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดเมตริก⌀3.2, ⌀4, ⌀6⌀3.2, ⌀4⌀6, ⌀8⌀4⌀6⌀8, ⌀10
ขนาดในหน่วยนิ้วø1/8 ", ø5/32 ", ø3/16 "
⌀1/4"
⌀1/8 นิ้ว, ⌀5/32 นิ้วø3/16 นิ้ว, ø1/4 นิ้ว
⌀5/16"
⌀5/32"⌀3/16 นิ้วø1/4 นิ้ว, ø5/16 นิ้ว
⌀3/8"
การไหลที่ถูกควบคุมอัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)712
รหัสสินค้า
AS2201FM-01-06S-X214-J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 324.00

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/8พร้อม ซีลR6-1/8, 1/4 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ PBT
วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส 303 ประเภทลูกบิด เรซิ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS2201FM-01-06S-X214-J ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับการทำงานที่ความเร็วต่ำพร้อมอุปกรณ์สวมเร็วแบบวันทัช ( ตัวเครื่อง เรซิ่น ) AS-FM Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-AS1201FM-M5-06-J
10-AS1201FM-M5-23
10-AS1211FM-M5-04
AS2201FM-01-08
AS2201FM-01-08-J
AS2201FM-01-08-X12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 276.30

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม5×0.8ไม่มีM6-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 283.50

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม5×0.8ไม่มีM3.2-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 276.30

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาดน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม5×0.8ไม่มีM4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 296.10

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/8ไม่มีR8-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 296.10

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/8ไม่มีR8-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 323.10

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐานน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/8ไม่มีR8-1/8, 1/4 มาตรฐานสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่