1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมไฟบอกสถานะ, ชนิดอินไลน์, AS-FS Series (รหัสสินค้า)

SMC SPEED CONTROLLER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมไฟบอกสถานะ, ชนิดอินไลน์, AS-FS Series
  • ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมไฟบอกสถานะ, ชนิดอินไลน์, AS-FS Series
  • ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมไฟบอกสถานะ, ชนิดอินไลน์, AS-FS Series
  • ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมไฟบอกสถานะ, ชนิดอินไลน์, AS-FS Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็ว ผลิตโดย บริษัท SMC

[คุณสมบัติ]
· การระบุตัวเลขอัตราการไหลช่วยลดภาระงานและการตั้งค่าผิดพลาด สามารถตรวจสอบตัวเลขได้โดยหน้าต่างแสดงสถานะ
· 4 ทิศทางของหน้าต่างบอกสถานะ ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น


ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมหน้าต่างแสดงสถานะ ช่วยให้ควบคุมอัตราการไหลได้ด้วยตัวเลข

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมหน้าต่างแสดงสถานะ ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FS: รูปที่เกี่ยวข้อง

การแสดงอัตราการไหลเป็นตัวเลขช่วยลดเวลาในการทำงานและป้องกันความผิดพลาดในการตั้งค่า

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมหน้าต่างแสดงสถานะ ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FS

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ขนาดเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
3.246810121/8 นิ้ว5/32 นิ้ว1/4 นิ้ว5/16 นิ้ว3/8 นิ้ว1/2 นิ้ว
AS1002FS□
AS2002FS□
AS2052FS□
AS3002FS□
AS4002FS□

รุ่น

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทนหมายเหตุ), FEP, PFA

สเปค
หมายเหตุ) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุดเมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน

รุ่นAS1002FS□AS2002FS□AS2052FS□AS3002FS□AS4002FS□
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดเมตริก⌀3.2⌀4⌀6⌀4⌀6⌀6⌀8⌀6⌀8⌀10⌀12⌀10⌀12
ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀1/8"⌀5/32"⌀1/4"⌀5/32"⌀1/4"⌀1/4"⌀5/16"⌀1/4"⌀5/16"⌀3/8"⌀3/8"⌀1/2 นิ้ว
ค่า C: Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
การไหลอิสระ0.30.40.60.40.6
รหัสสินค้า
10-AS3002FS-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปแบบ วิธีการควบคุม ประเภทข้อต่อ วัสดุ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ประเภทลูกบิด ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้
(°C)
ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง มิติ L
(มิลลิเมตร)
มือจับ วัสดุ ทิศทางของหน้าต่าง ไฟบอกสถานะ ซีรีส์ที่ใช้งานได้ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" รายละเอียดส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง บังคับของเหลว

฿ 566.10

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] อินไลน์มิเตอร์วัดขาเข้าการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาดกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว[ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค--10-3/8 มาตรฐาน-POM-ไม่มี-อากาศ

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-AS3002FS-10 ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมไฟบอกสถานะ, ชนิดอินไลน์, AS-FS Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-AS1002FS1-04
10-AS2002FS-04
10-AS2002FS1-04
10-AS3002FS-12
10-AS4002FS-12
AS-10AB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปแบบ วิธีการควบคุม ประเภทข้อต่อ วัสดุ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ประเภทลูกบิด ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้
(°C)
ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง มิติ L
(มิลลิเมตร)
มือจับ วัสดุ ทิศทางของหน้าต่าง ไฟบอกสถานะ ซีรีส์ที่ใช้งานได้ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" รายละเอียดส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง บังคับของเหลว

฿ 436.50

1 ชิ้น 55 วัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] อินไลน์มิเตอร์วัดขาเข้าการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาดกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว[ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค-5~ 60-4-มาตรฐาน M5-POM180°-ไม่มี-อากาศ

฿ 932.00

1 ชิ้น 3 วัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] อินไลน์มิเตอร์วัดขาเข้าการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาดกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว[ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค-5~ 60-4-1/8 มาตรฐาน-POM-ไม่มี-อากาศ

฿ 438.30

1 ชิ้น 55 วัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] อินไลน์มิเตอร์วัดขาเข้าการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาดกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว[ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค--4-1/8 มาตรฐาน-POM180°-ไม่มี-อากาศ

฿ 589.50

1 ชิ้น 55 วัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] อินไลน์มิเตอร์วัดขาเข้าการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาดกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว[ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค--12-3/8 มาตรฐาน-POM-ไม่มี-อากาศ

฿ 744.30

1 ชิ้น 55 วัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] อินไลน์มิเตอร์วัดขาเข้าการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาดกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว[ก้านโยก ล็อคสไลด์] แบบกด ล็อค--12-1/2 มาตรฐาน-POM-ไม่มี-อากาศ

฿ 388.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ] ส่วนที่เกี่ยวข้อง-------M3---135--AS-20A-ชุดโบลท์เกลียวแบบยาวสำหรับแมนิโฟลด์-