(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็ว ผลิตโดย บริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· การระบุตัวเลขอัตราการไหลช่วยลดภาระงานและการตั้งค่าผิดพลาด สามารถตรวจสอบตัวเลขได้โดยหน้าต่างแสดงสถานะ
· 4 ทิศทางของหน้าต่างบอกสถานะ ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น
การแสดงอัตราการไหลเป็นตัวเลขช่วยลดเวลาในการทำงานและป้องกันความผิดพลาดในการตั้งค่า
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเมตริก | ขนาดในหน่วยนิ้ว | |||||||||||
3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 นิ้ว | 5/32 นิ้ว | 1/4 นิ้ว | 5/16 นิ้ว | 3/8 นิ้ว | 1/2 นิ้ว | |
AS1002FS□ | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — |
AS2002FS□ | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — |
AS2052FS□ | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — |
AS3002FS□ | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — |
AS4002FS□ | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● |
รุ่น
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa |
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทนหมายเหตุ), FEP, PFA |
สเปค
หมายเหตุ) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุดเมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
รุ่น | AS1002FS□ | AS2002FS□ | AS2052FS□ | AS3002FS□ | AS4002FS□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดเมตริก | ⌀3.2 | ⌀4 | ⌀6 | ⌀4 | ⌀6 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10 | ⌀12 | ⌀10 | ⌀12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀1/8" | ⌀5/32" | ⌀1/4" | ⌀5/32" | ⌀1/4" | ⌀1/4" | ⌀5/16" | ⌀1/4" | ⌀5/16" | ⌀3/8" | — | ⌀3/8" | ⌀1/2 นิ้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่า C: Sonic conductance dm3 / (s·bar) | การไหลอิสระ | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
กำลังโหลด … โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS3002FS-07-X214 ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมไฟบอกสถานะ, ชนิดอินไลน์, AS-FS Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง