(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมลูกบิดควบคุมแบบกดล็อค
[คุณสมบัติ]
· มีส่วนช่วย "ลดชั่วโมงแรงงาน" และ "ลดข้อผิดพลาดในการตั้งค่า" ด้วยการจัดการ ค่า ตัวเลขของ อัตราการไหล
· การจัดการ ค่า ตัวเลขสามารถทำได้ด้วยหน้าต่าง สเกลวัด
· เป็นการจัดที่คำนึงถึงทัศนวิสัยและเลือกได้จาก 4 ทิศทาง
· ปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำของ อัตราการไหล การถอดและการใส่ สายยาง และ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า สเปค ไม่ใช้ไฟฟ้าได้มาตรฐาน
[ซีรีย์สะอาด 10 ซีรีย์]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
การแสดงอัตราการไหลเป็นตัวเลขช่วยลดเวลาในการทำงานและป้องกันความผิดพลาดในการตั้งค่า
ชนิดยูนิเวอร์ซัล: มีหน้าต่างแสดงสถานะแบบ 90°/ 270° ให้เลือกด้วย
รุ่น | ซีรีส์ | ด้านกระบอกสูบ ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ ขนาดเมตริก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ ขนาดในหน่วยนิ้ว |
---|---|---|---|---|
ชนิดข้องอ | AS12 □ 1FS ถึง 42 □ 1FS | M5 × 0.8 10-32UNF R.NPT.G 1/8 ถึง 1/2 | ⌀2 ถึง ⌀16 | ⌀1/8 นิ้ว ถึง ⌀1/2 นิ้ว |
ชนิดยูนิเวอร์ซัล | AS13 □ 1FS ถึง 43 □ 1FS | M5 × 0.8 10-32UNF R.NPT.G 1/8 ถึง 1/2 | ⌀3.2 ถึง ⌀12 | ⌀1/8 นิ้ว ถึง ⌀1/2 นิ้ว |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa |
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทนหมายเหตุ), FEP, PFA |
สเปค
หมายเหตุ) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุดเมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
รุ่น | AS1□□1FS-M5□ | ||
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดเมตริก | ⌀2 | ⌀3.2 ⌀4 ⌀6 |
ขนาดในหน่วยนิ้ว | — | ⌀1/8" ⌀1/4" ⌀5/32" | |
ค่า C: Sonic conductance dm3 / (s·bar) | การไหลอิสระ | 0.2 | 0.3 |
การไหลที่ถูกควบคุม | 0.2 | 0.3 | |
ค่า b: อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลอิสระ | 0.3 | 0.4 |
การไหลที่ถูกควบคุม | 0.2 |
อัตราการไหลและ Sonic conductance (รหัสรุ่น: AS1□01FS□-M5□, AS1□11FS□-M5□)
*10-32UNF มีรายละเอียดจำเพาะเหมือนกับ M5
* ค่า C และ b ใช้สำหรับการไหลที่ถูกควบคุมเมื่อตัวหรี่เปิดจนสุด และการไหลอิสระเมื่อตัวหรี่ปิดสนิท
วาล์วหรี่: ลักษณะอัตราการไหล (รหัสรุ่น: AS1□01FS□-M5□, AS1□11FS□-M5□)
* -U10/32 มีรายละเอียดจำเพาะเหมือนกับ M5
หน้าต่างแสดงสถานะแบบ 4 ทิศทาง ช่วยให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น
ลูกบิดชนิดกดล็อก ขนาดใหญ่ขึ้น
ใส่และถอดท่อได้ง่ายขึ้น
ซีรีส์ AS-FS (รหัสรุ่น: AS22□1FS-02-06S) / สินค้าทั่วไป (รหัสรุ่น: AS22□1F-02-06) สำหรับการอ้างอิง
หน้าต่างแสดงสถานะ:
ช่วยให้ตรวจสอบการระบุตัวเลขได้อย่างง่ายดาย
เพิ่มความเที่ยงตรงของอัตราการไหล
ตำแหน่งลูกบิดคงที่เมื่อปิดสนิท (อัตราการไหลเป็นศูนย์) เข้ากับตัวหยุดหน้าสัมผัส (ตัวหยุดหมุน) การแปรผันของอัตราการไหลขั้นต่ำขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการหมุนลูกบิด
หน้าต่างแสดงสถานะแบบ 4 ทิศทาง ช่วยให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
10-AS1201FS-M5E-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ประเภทลูกบิด | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง | วิธีการ กระบวนการซีล | ขนาด Hex (H) (มิลลิเมตร) | ทิศทางของหน้าต่าง ไฟบอกสถานะ | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 339.30 ฿ 282.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ข้อต่องอ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | ล็อค แบบกด | 5×0.8 | M | 4 | - | 1 | ซีลปะเก็น | 8 | 0° | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุ | PBT |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | สเตนเลส 303 | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | แบบกด ล็อค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-AS1201FS-M5E-04 ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมไฟบอกสถานะชนิดข้อต่องอ/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS-FS
รหัสสินค้า |
---|
10-AS1201FS-M5-02 |
10-AS1201FS-M5-04 |
10-AS1201FS-M5-06 |
10-AS1201FS-M5E-06 |
10-AS1201FS-U10/32E-06 |
10-AS1201FS1-M5-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ประเภทลูกบิด | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง | วิธีการ กระบวนการซีล | ขนาด Hex (H) (มิลลิเมตร) | ทิศทางของหน้าต่าง ไฟบอกสถานะ | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 784.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | กด ล็อค การปรับเทียบแล้ว | 5×0.8 | M | 2 | - | 1 | ซีลปะเก็น | 9 | 0° | ไม่มี | ||
฿ 1,103.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | กด ล็อค การปรับเทียบแล้ว | 5×0.8 | M | 4 | - | 1 | ซีลปะเก็น | 9 | 0° | ไม่มี | ||
฿ 339.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | กด ล็อค การปรับเทียบแล้ว | 5×0.8 | M | 6 | - | 1 | ซีลปะเก็น | 9 | 0° | ไม่มี | ||
฿ 339.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | กด ล็อค การปรับเทียบแล้ว | 5×0.8 | M | 6 | - | 1 | ซีลปะเก็น | 8 | 0° | ไม่มี | ||
฿ 680.23 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | กด ล็อค การปรับเทียบแล้ว | 10-32 | UNF | 6 | - | 1 | ซีลปะเก็น | 8 | 0° | ไม่มี | ||
฿ 339.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | กด ล็อค การปรับเทียบแล้ว | 5×0.8 | M | 6 | - | 1 | ซีลปะเก็น | 9 | 180° | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง