1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมไฟบอกสถานะชนิดข้อต่องอ/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS-FS (รหัสสินค้า)

SPEED CONTROLLER
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
    ฿ 195.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมลูกบิดควบคุมแบบกดล็อค
[คุณสมบัติ]
· มีส่วนช่วย "ลดชั่วโมงแรงงาน" และ "ลดข้อผิดพลาดในการตั้งค่า" ด้วยการจัดการ ค่า ตัวเลขของ อัตราการไหล
· การจัดการ ค่า ตัวเลขสามารถทำได้ด้วยหน้าต่าง สเกลวัด
· เป็นการจัดที่คำนึงถึงทัศนวิสัยและเลือกได้จาก 4 ทิศทาง
· ปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำของ อัตราการไหล การถอดและการใส่ สายยาง และ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า สเปค ไม่ใช้ไฟฟ้าได้มาตรฐาน

[ซีรีย์สะอาด 10 ซีรีย์]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมหน้าต่างแสดงสถานะ ช่วยให้ควบคุมอัตราการไหลได้ด้วยตัวเลข

การแสดงอัตราการไหลเป็นตัวเลขช่วยลดเวลาในการทำงานและป้องกันความผิดพลาดในการตั้งค่า

การแสดงอัตราการไหลเป็นตัวเลขช่วยลดเวลาในการทำงานและป้องกันความผิดพลาดในการตั้งค่า

ชนิดยูนิเวอร์ซัล: มีหน้าต่างแสดงสถานะแบบ 90°/ 270° ให้เลือกด้วย

ชนิดยูนิเวอร์ซัล: มีหน้าต่างแสดงสถานะแบบ 90°/ 270° ให้เลือกด้วย

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมหน้าต่างแสดงสถานะ ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล, ซีรีส์ AS-FS

รุ่นซีรีส์ด้านกระบอกสูบ
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ขนาดเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ขนาดในหน่วยนิ้ว
ชนิดข้องอAS12 □ 1FS ถึง 42 □ 1FSM5 × 0.8
10-32UNF
R.NPT.G 1/8 ถึง 1/2
⌀2 ถึง ⌀16⌀1/8 นิ้ว ถึง ⌀1/2 นิ้ว
ชนิดยูนิเวอร์ซัลAS13 □ 1FS ถึง 43 □ 1FSM5 × 0.8
10-32UNF
R.NPT.G 1/8 ถึง 1/2
⌀3.2 ถึง ⌀12⌀1/8 นิ้ว ถึง ⌀1/2 นิ้ว
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทนหมายเหตุ), FEP, PFA

สเปค
หมายเหตุ) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุดเมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน

รุ่นAS1□□1FS-M5□
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดเมตริก⌀2⌀3.2
⌀4
⌀6
ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀1/8"
⌀1/4"
⌀5/32"
ค่า C: Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
การไหลอิสระ0.20.3
การไหลที่ถูกควบคุม0.20.3
ค่า b: อัตราส่วนความดันวิกฤตการไหลอิสระ0.30.4
การไหลที่ถูกควบคุม0.2

อัตราการไหลและ Sonic conductance (รหัสรุ่น: AS1□01FS□-M5□, AS1□11FS□-M5□)
*10-32UNF มีรายละเอียดจำเพาะเหมือนกับ M5
* ค่า C และ b ใช้สำหรับการไหลที่ถูกควบคุมเมื่อตัวหรี่เปิดจนสุด และการไหลอิสระเมื่อตัวหรี่ปิดสนิท

วาล์วหรี่: ลักษณะอัตราการไหล (รหัสรุ่น: AS1□01FS□-M5□, AS1□11FS□-M5□)* - U10/32 มีรายละเอียดจำเพาะเหมือนกับ M5

วาล์วหรี่: ลักษณะอัตราการไหล (รหัสรุ่น: AS1□01FS□-M5□, AS1□11FS□-M5□)
* -U10/32 มีรายละเอียดจำเพาะเหมือนกับ M5

คุณสมบัติของสินค้านี้

หน้าต่างแสดงสถานะแบบ 4 ทิศทาง ช่วยให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น

หน้าต่างแสดงสถานะแบบ 4 ทิศทาง ช่วยให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น

ลูกบิดชนิดกดล็อก ขนาดใหญ่ขึ้น

ลูกบิดชนิดกดล็อก ขนาดใหญ่ขึ้น

ใส่และถอดท่อได้ง่ายขึ้น ซีรีส์ AS-FS (รหัสรุ่น: AS22□1FS-02-06S) / สินค้าทั่วไป (รหัสรุ่น: AS22□1F-02-06) สำหรับการอ้างอิง

ใส่และถอดท่อได้ง่ายขึ้น
ซีรีส์ AS-FS (รหัสรุ่น: AS22□1FS-02-06S) / สินค้าทั่วไป (รหัสรุ่น: AS22□1F-02-06) สำหรับการอ้างอิง

หน้าต่างแสดงสถานะ: ช่วยให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างง่ายดาย

หน้าต่างแสดงสถานะ:
ช่วยให้ตรวจสอบการระบุตัวเลขได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มความเที่ยงตรงของอัตราการไหล: ตำแหน่งลูกบิดคงที่เมื่อปิดสนิท (อัตราการไหลเป็นศูนย์) เข้ากับตัวหยุดหน้าสัมผัส (ตัวหยุดหมุน) การแปรผันของอัตราการไหลขั้นต่ำขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการหมุนลูกบิด

เพิ่มความเที่ยงตรงของอัตราการไหล
ตำแหน่งลูกบิดคงที่เมื่อปิดสนิท (อัตราการไหลเป็นศูนย์) เข้ากับตัวหยุดหน้าสัมผัส (ตัวหยุดหมุน) การแปรผันของอัตราการไหลขั้นต่ำขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการหมุนลูกบิด

หน้าต่างแสดงสถานะแบบ 4 ทิศทาง ช่วยให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น

หน้าต่างแสดงสถานะแบบ 4 ทิศทาง ช่วยให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
AS1211FS-M5E-06 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ประเภทลูกบิด เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง วิธีการ กระบวนการซีล ขนาด Hex (H)
(มิลลิเมตร)
ทิศทางของหน้าต่าง ไฟบอกสถานะ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 358.20

฿ 298.49

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐานกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว5×0.8M6-1ซีลปะเก็น8ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ PBT
วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส 303 ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค แบบกด ล็อค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS1211FS-M5E-06 ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมไฟบอกสถานะชนิดข้อต่องอ/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS-FS

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-AS1201FS-M5E-04
10-AS1201FS-M5E-06
10-AS1201FS-U10/32E-06
AS1211FS-M5E-07
AS1211FS-M5E-23
AS1211FS-U10/32-01
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ประเภทลูกบิด เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง วิธีการ กระบวนการซีล ขนาด Hex (H)
(มิลลิเมตร)
ทิศทางของหน้าต่าง ไฟบอกสถานะ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 339.30

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดล็อค แบบกด5×0.8M4-1ซีลปะเก็น8ไม่มี

฿ 339.30

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว5×0.8M6-1ซีลปะเก็น8ไม่มี

฿ 680.23

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาดกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว10-32UNF6-1ซีลปะเก็น8ไม่มี

฿ 689.81

1 ชิ้น 17 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐานกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว5×0.8M-1/41ซีลปะเก็น8ไม่มี

฿ 659.49

1 ชิ้น 45 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐานกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว5×0.8M3.2-1ซีลปะเก็น8ไม่มี

฿ 358.20

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐานกด ล็อค การปรับเทียบแล้ว10-32UNF-1/81ซีลปะเก็น9ไม่มี