1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบอินไลน์ ชนิด AS Series (รหัสสินค้า)

SPEED CONTROLLER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบอินไลน์ ชนิด AS Series
  • ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบอินไลน์ ชนิด AS Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • -
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมปริมาณลมน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้ง 4 ประเภท
· ชนิดติดตั้งโดยตรง ชนิดติดตั้งผ่านฉากยึดทรงตัว L ชนิดติดตั้งกับรางปีกนก และชนิดติดตั้งผ่านโฮลเดอร์
· ประเภทอินไลน์

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม, ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS

Drawing แสดงโครงสร้างของ AS1002F, AS2002F, AS2052F

Drawing แสดงโครงสร้างของ AS1002F, AS2002F, AS2052F

ชิ้นส่วนประกอบ

ลำดับที่ลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1บอดี้ APBT
2มือจับPBT
3บอดี้ Bทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
4เข็มทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
5ซีทริงทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
6ไกด์หรี่ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
Drawing แสดงโครงสร้างของ AS1002F-02, AS3002F, AS4002F

Drawing แสดงโครงสร้างของ AS1002F-02, AS3002F, AS4002F

ชิ้นส่วนประกอบ

ลำดับที่ลักษณะวัสดุหมายเหตุ
7นัทล็อคลวดเหล็กกล้าหมายเหตุ 2)ชุบซิงค์โครเมตหมายเหตุ 2)
8ยูซีลHNBR
9สเปสเซอร์POMหมายเหตุ 1)
10คาสเซ็ท
11มีซีลNBR
12โอริงNBR

หมายเหตุ 1) ชนิด AS2052F, AS3002F, AS4002F ทำจาก PBT AS3002F-11, AS4002F-11 และ AS4002F-13 ทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ 2) วัสดุและกระบวนการชุบผิวสำหรับตัวเลือกนัทล็อค J (กลม) เป็นทองเหลืองที่ชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับชนิด AS1002F-02, AS3002F และ AS4002F เท่านั้น

รายละเอียดจำเพาะ

ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa (1.05 MPaหมายเหตุ 1))
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa (0.7 MPaหมายเหตุ 1))
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อที่ใช้งานได้หมายเหตุ 2)ไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทน

หมายเหตุ 1) สำหรับ AS1002F-02
หมายเหตุ 2) โปรดใช้ความระมัดระวังที่ความใช้งานสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนชนิดอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
หมายเหตุ 3) ส่วนประกอบที่เป็นทองเหลืองทั้งหมดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

อัตราการไหลและ Sonic conductance

รุ่นAS1002FAS2002FAS2052FAS3002FAS4002F
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อขนาดในหน่วยเมตริก⌀2⌀3.2, ⌀4, ⌀6⌀4⌀6⌀6⌀8⌀6⌀8⌀10, ⌀12⌀10⌀12
ขนาดในหน่วยนิ้วø1/8 ", ø5/32 "ø1/4 "⌀5/32"⌀1/4"ø1/4 "ø5/16 "⌀1/4"⌀5/16"⌀3/8"⌀3/8"⌀1/2"
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)201001302302904603906609209201,390
Sonic conductance
dm3/(s·bar)
0.060.280.360.640.811.31.11.82.62.63.9
อัตราส่วนความดันวิกฤตการไหลที่ถูกควบคุม0.2
การไหลอิสระ0.25

หมายเหตุ) อัตราการไหลที่ 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C

* ดูรายละเอียดจำเพาะและขนาดของรุ่นอื่นๆ ได้ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รหัสสินค้า
10-AS3002F-12-J SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปแบบ วิธีการควบคุม ประเภทข้อต่อ วัสดุ สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ประเภทลูกบิด ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง มิติ L
(มิลลิเมตร)
มิติ D4
(มิลลิเมตร)
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" รายละเอียดส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 474.30

฿ 395.23

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] แบบตรงมิเตอร์วัดขาเข้าและออกการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาด-เรซิ่นน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-12-3/8 มาตรฐาน--ไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-AS3002F-12-J ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบอินไลน์ ชนิด AS Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-AS1002F-03
10-AS1002F-04
10-AS1002F-04-J
10-AS4002F-10
10-AS4002F-12
10-AS4002F-12-J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปแบบ วิธีการควบคุม ประเภทข้อต่อ วัสดุ สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ประเภทลูกบิด ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง มิติ L
(มิลลิเมตร)
มิติ D4
(มิลลิเมตร)
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" รายละเอียดส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 253.80

1 ชิ้น 55 วัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] แบบตรงมิเตอร์วัดขาเข้าและออกการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303เรซิ่นน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม---M3, M5 มาตรฐาน----

฿ 263.70

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] แบบตรงมิเตอร์วัดขาเข้าและออกการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาด-เรซิ่นน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-4-M3, M5 มาตรฐาน----

฿ 253.80

1 ชิ้น 3 วัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] แบบตรงมิเตอร์วัดขาเข้าและออกการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาด-เรซิ่นน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-4-M3, M5 มาตรฐาน--ไม่มี-

฿ 1,103.40

1 ชิ้น 3 วัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] แบบตรงมิเตอร์วัดขาเข้าและออกการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303เรซิ่นน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม--------

฿ 1,103.40

1 ชิ้น 55 วัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] แบบตรงมิเตอร์วัดขาเข้าและออกการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303เรซิ่นน็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม--------

฿ 1,309.00

1 ชิ้น 3 วัน ตัวควบคุมปริมาณลม[แบบตรง] แบบตรงมิเตอร์วัดขาเข้าและออกการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[เรซิ่น] PBTสถานการณ์ที่สะอาด[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303เรซิ่นน็อตล็อค รูปทรง แบบกลม--------