(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมปริมาณลมน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้ง 4 ประเภท
· ชนิดติดตั้งโดยตรง ชนิดติดตั้งผ่านฉากยึดทรงตัว L ชนิดติดตั้งกับรางปีกนก และชนิดติดตั้งผ่านโฮลเดอร์
· ประเภทอินไลน์
Drawing แสดงโครงสร้างของ AS1002F, AS2002F, AS2052F
ชิ้นส่วนประกอบ
ลำดับที่ | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | บอดี้ A | PBT | — |
2 | มือจับ | PBT | — |
3 | บอดี้ B | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
4 | เข็ม | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
5 | ซีทริง | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
6 | ไกด์หรี่ | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
Drawing แสดงโครงสร้างของ AS1002F-02, AS3002F, AS4002F
ชิ้นส่วนประกอบ
ลำดับที่ | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
7 | นัทล็อค | ลวดเหล็กกล้าหมายเหตุ 2) | ชุบซิงค์โครเมตหมายเหตุ 2) |
8 | ยูซีล | HNBR | — |
9 | สเปสเซอร์ | POMหมายเหตุ 1) | — |
10 | คาสเซ็ท | — | — |
11 | มีซีล | NBR | — |
12 | โอริง | NBR | — |
หมายเหตุ 1) ชนิด AS2052F, AS3002F, AS4002F ทำจาก PBT AS3002F-11, AS4002F-11 และ AS4002F-13 ทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ 2) วัสดุและกระบวนการชุบผิวสำหรับตัวเลือกนัทล็อค J (กลม) เป็นทองเหลืองที่ชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับชนิด AS1002F-02, AS3002F และ AS4002F เท่านั้น
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa (1.05 MPaหมายเหตุ 1)) |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa (0.7 MPaหมายเหตุ 1)) |
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
วัสดุท่อที่ใช้งานได้หมายเหตุ 2) | ไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทน |
หมายเหตุ 1) สำหรับ AS1002F-02
หมายเหตุ 2) โปรดใช้ความระมัดระวังที่ความใช้งานสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนชนิดอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
หมายเหตุ 3) ส่วนประกอบที่เป็นทองเหลืองทั้งหมดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
รุ่น | AS1002F | AS2002F | AS2052F | AS3002F | AS4002F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ขนาดในหน่วยเมตริก | ⌀2 | ⌀3.2, ⌀4, ⌀6 | ⌀4 | ⌀6 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10, ⌀12 | ⌀10 | ⌀12 |
ขนาดในหน่วยนิ้ว | — | ø1/8 ", ø5/32 "ø1/4 " | ⌀5/32" | ⌀1/4" | — | ø1/4 "ø5/16 " | ⌀1/4" | ⌀5/16" | ⌀3/8" | ⌀3/8" | ⌀1/2" | |
การไหลที่ถูกควบคุม การไหลอิสระ | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 20 | 100 | 130 | 230 | 290 | 460 | 390 | 660 | 920 | 920 | 1,390 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.06 | 0.28 | 0.36 | 0.64 | 0.81 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | |
อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลที่ถูกควบคุม | 0.2 | ||||||||||
การไหลอิสระ | 0.25 |
หมายเหตุ) อัตราการไหลที่ 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C
* ดูรายละเอียดจำเพาะและขนาดของรุ่นอื่นๆ ได้ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า |
---|
AS1002F-01-X12 |
AS1002F-02-X12 |
AS1002F-04-X12 |
AS1002F-06-X12 |
AS1002F-23-X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | ประเภทลูกบิด | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ D4 (มิลลิเมตร) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" | รายละเอียดส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 246.60 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวควบคุมปริมาณลม | [แบบตรง] แบบตรง | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน | [เรซิ่น] PBT | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | เรซิ่น | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | - | - | - | M3, M5 มาตรฐาน | - | - | สารหล่อลื่น: วาสลีน | - | ||
฿ 250.20 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวควบคุมปริมาณลม | [แบบตรง] แบบตรง | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน | [เรซิ่น] PBT | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | เรซิ่น | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | - | - | - | M3, M5 มาตรฐาน | - | - | สารหล่อลื่น: วาสลีน | - | ||
฿ 240.30 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวควบคุมปริมาณลม | [แบบตรง] แบบตรง | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน | [เรซิ่น] PBT | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | เรซิ่น | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | - | - | - | M3, M5 มาตรฐาน | - | - | สารหล่อลื่น: วาสลีน | - | ||
฿ 240.30 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวควบคุมปริมาณลม | [แบบตรง] แบบตรง | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน | [เรซิ่น] PBT | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | เรซิ่น | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | - | - | - | M3, M5 มาตรฐาน | - | - | สารหล่อลื่น: วาสลีน | - | ||
฿ 537.94 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 18 วัน | ตัวควบคุมปริมาณลม | [แบบตรง] แบบตรง | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน | [เรซิ่น] PBT | ระดับมาตรฐาน | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส 303 | เรซิ่น | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | - | - | - | M3, M5 มาตรฐาน | - | - | สารหล่อลื่น: วาสลีน | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง