(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
·สามารถใช้ใน สุญญากาศ -100 kPa
· สามารถใช้ในงานที่ไม่มีส่วนผสมของทองแดงได้
· ทนต่อเปลวไฟ (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)
· ใช้เรซิ่นนำไฟฟ้าใช้สำหรับตัวผลิตภัณฑ์และซีลในข้อต่อฟิตติ้งและท่อ
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อ แยกไปในทิศทางเดียวกันจาก เกลียวใน และในทิศทาง 90°
ลักษณะภายนอก ข้อต่อสาขา รันที เกลียวนอก KAY (เกลียว: M5, M6)
Drawings ระบุขนาด ข้อต่อสาขา รันที เกลียวนอก KAY (เกลียว: M5, M6)
ลักษณะภายนอก ข้อต่อสาขา รันที เกลียวนอก KAY (เกลียว: Uni)
Drawings ระบุขนาด ข้อต่อสาขา รันที เกลียวนอก KAY (เกลียว: Uni)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว M Uni | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | øD2 | L1 | L2 | *A | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน อ่อน | ยูรีเทน | |||||||||||
3.2 | M5 × 0.8 | KAY23-M5 | 8 | 9.6 | 8 | 17.5 | 15 | 28.5 | 15.5 | 3.4 | 2.9 | 8 |
M6 × 1 | KAY23-M6 | 15.5 | ||||||||||
1/8 | KAY23-U01 | 10 | 10 | 19.5 | 33 | 9 | ||||||
4 | M5 × 0.8 | KAY04-M5 | 8 | 10.4 | 8 | 18 | 15.5 | 29.5 | 16 | 4.6 | 4.6 | 6 |
M6 × 1 | KAY04-M6 | 18.5 | 16 | |||||||||
1/8 | KAY04-U01 | 10 | 10 | 18 | 20 | 34 | 6.4 | 6.4 | 9 | |||
1/4 | KAY04-U02 | 14 | 22 | 34.5 | 15 | |||||||
6 | M5 × 0.8 | KAY06-M5 | 8 | 12.8 | 8 | 20 | 16 | 32 | 17 | 4.6 | 4.6 | 7 |
M6 × 1 | KAY06-M6 | 20.5 | 16.5 | |||||||||
1/8 | KAY06-U01 | 10 | 10 | 20 | 21.5 | 37.5 | 13.4 | 13.4 | 10 | |||
1/4 | KAY06-U02 | 14 | 23 | 37 | 16 | |||||||
3/8 | KAY06-U03 | 17 | 24 | 38 | 25 | |||||||
8 | 1/8 | KAY08-U01 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 22.5 | 41.5 | 18.5 | 17.7 | 17.7 | 14 |
1/4 | KAY08-U02 | 14 | 24.5 | 18 | ||||||||
3/8 | KAY08-U03 | 17 | 25.5 | 42.5 | 27 | |||||||
10 | 1/8 | KAY10-U01 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 25 | 46.5 | 21 | 28.4 | 28.4 | 30 |
1/4 | KAY10-U02 | 26.5 | 47.5 | 27 | ||||||||
3/8 | KAY10-U03 | 27 | 48 | 31 | ||||||||
1/2 | KAY10-U04 | 22 | 30 | 49 | 51 | |||||||
12 | 1/4 | KAY12-U02 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 27 | 49.5 | 22 | 45.4 | 45.4 | 31 |
3/8 | KAY12-U03 | 28 | 50.5 | 35 | ||||||||
1/2 | KAY12-U04 | 22 | 31 | 51.5 | 55 |
หน่วย: มม.
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว Uni หลังการติดตั้ง
วัสดุท่อ/สายยาง | ไนลอนอ่อนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ โพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิต |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 40°C |
เกลียว | เกลียว Uni JIS B0209 ( เกลียวเมตริกหยาบ ) |
ซีล (ส่วนเกลียว ) | ปะเก็น |
ปราศจากทองแดง | ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว | 104 ถึง 107 Ω |
ตัวเครื่อง | C3604/PBT |
---|---|
สตัด | C3604 |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304/C3604/PBT |
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อก | PBT |
ซีล/ โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KAY23-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 840.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | M | 6×1.0 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604+PBT | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทาง ทียูเนี่ยน (Service Tee Union) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KAY23-M6 ในชุด ข้อต่อสาขา รันที เกลียวนอก KAY One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า |
---|
KAY04-M6 |
KAY04-U01 |
KAY04-U02 |
KAY06-M5 |
KAY06-M6 |
KAY23-U01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.60 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | M | 6×1.0 | ||
฿ 306.00 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Uni | 1/8 | ||
฿ 316.80 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Uni | 1/4 | ||
฿ 301.50 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | M | 5×0.8 | ||
฿ 306.90 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | M | 6×1.0 | ||
฿ 387.90 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | Uni | 1/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง