(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ที่มีมาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
· การสวมหรือถอดแบบวันทัช
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ -100 kPa
· สามารถใช้กับงานที่ควรหลีกเลี่ยง ทองแดง ได้
·สารหน่วงไฟ (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0)
· เรซิ่น นำไฟฟ้าใช้สำหรับ ตัวเครื่อง ข้อต่อฟิตติ้ง และ ซีล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อที่ เหล็กฉาก จากส่วน เกลียวใน
ลักษณะภายนอก ข้องอ เกลียวนอก One-Touch ฟิตติ้ง KAL (เกลียว: M5, M6)
Drawings ระบุขนาด ข้องอ เกลียวนอก One-Touch ฟิตติ้ง KAL (เกลียว: M5, M6)
ลักษณะภายนอก ข้องอ เกลียวนอก One-Touch ฟิตติ้ง KAL (เกลียว: Uni)
Drawings ระบุขนาด ข้องอ เกลียวนอก One-Touch ฟิตติ้ง KAL (เกลียว: Uni)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว M Uni | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | øD2 | L1 | L2 | *A | M | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน อ่อน | ยูรีเทน | |||||||||||
3.2 | M5 × 0.8 | KAL23-M5 | 8 | 9.6 | 8 | 17.5 | 15 | 16 | 15.5 | 3.4 | 2.9 | 6 |
M6 × 1 | KAL23-M6 | 15.5 | 7 | |||||||||
1/8 | KAL23-U01 | 10 | 10 | 19.5 | 21 | 8 | ||||||
4 | M5 × 0.8 | KAL04-M5 | 8 | 10.4 | 8 | 18 | 15.5 | 16 | 16 | 3.5 | 3.5 | 4 |
M6 × 1 | KAL04-M6 | 16 | 5 | |||||||||
1/8 | KAL04-U01 | 10 | 10 | 20 | 20.5 | 4.2 | 4.2 | 8 | ||||
1/4 | KAL04-U02 | 14 | 22 | 21.5 | 14 | |||||||
6 | M5 × 0.8 | KAL06-M5 | 8 | 12.8 | 8 | 20 | 16 | 18 | 17 | 3.5 | 3.5 | 6 |
M6 × 1 | KAL06-M6 | 16.5 | 5 | |||||||||
1/8 | KAL06-U01 | 10 | 10 | 21.5 | 23.5 | 11.4 | 11.4 | 9 | ||||
1/4 | KAL06-U02 | 14 | 23 | 15 | ||||||||
3/8 | KAL06-U03 | 17 | 24 | 24.5 | 23 | |||||||
8 | 1/8 | KAL08-U01 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 22.5 | 25.5 | 18.5 | 14.9 | 14.9 | 11 |
1/4 | KAL08-U02 | 14 | 24.5 | 26 | 16 | |||||||
3/8 | KAL08-U03 | 17 | 25.5 | 27 | 24 | |||||||
10 | 1/8 | KAL10-U01 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 25 | 29.5 | 21 | 14.9 | 14.9 | 24 |
1/4 | KAL10-U02 | 26.5 | 30 | 25.0 | 25.0 | 21 | ||||||
3/8 | KAL10-U03 | 27 | 30.5 | 25 | ||||||||
1/2 | KAL10-U04 | 22 | 30 | 31.5 | 45 | |||||||
12 | 1/4 | KAL12-U02 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 27 | 31.5 | 22 | 39.7 | 39.7 | 23 |
3/8 | KAL12-U03 | 28 | 32.5 | 27 | ||||||||
1/2 | KAL12-U04 | 22 | 31 | 33.5 | 48 |
หน่วย: มม.
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว Uni หลังการติดตั้ง
Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 40°C |
เกลียว | เกลียว Uni JIS B0209 ( เกลียวเมตริกหยาบ ) |
ซีล (ส่วนเกลียว ) | ปะเก็น |
ปราศจากทองแดง | ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว | 104 ถึง 107 Ω |
ตัวเครื่อง | C3604/PBT |
---|---|
สตัด | C3604 |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304/C3604/PBT |
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อก | PBT |
ซีล/ โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
ภาพ การเชื่อมต่อฟิตติ้ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟิตติ้ง ส่วนเกลียว ต่อสายดินถูกต้อง
หากฟิตติ้ง ไม่ต่อสายดิน ท่ออาจยังคงมีประจุไฟฟ้าอยู่
รหัสสินค้า |
---|
KAL04-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | M | 5×0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604+PBT | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KAL04-M5 ในชุด ข้อต่อสวมเร็ว ป้องกันไฟฟ้าสถิต , ซีรีส์ KA, ข้อต่อ ข้อต่องอ , ข้อต่อยูเนี่ยน
รหัสสินค้า |
---|
KAL04-M6 |
KAL04-U01 |
KAL04-U02 |
KAL06-M5 |
KAL06-M6 |
KAL06-U01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.10 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | M | 6×1.0 | ||
฿ 89.10 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Uni | 1/8 | ||
฿ 99.90 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Uni | 1/4 | ||
฿ 89.10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M | 5×0.8 | ||
฿ 99.90 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | M | 6×1.0 | ||
฿ 87.30 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Uni | 1/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง