(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความหน่วงไฟ (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0) FR one-touch fitting แมนิโฟล์ด
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้การวางท่อมีขนาดกะทัดรัดและรวมศูนย์
·สามารถรวมรูปแบบสี่รูปแบบ และติดตั้งได้กับ One-Touch ฟิตติ้ง
·วัสดุประกอบด้วยตัวเครื่องหลักที่สร้างด้วย PBT หน่วงไฟ และท่อที่ทำด้วย FR สองชั้น, ไนลอนอ่อน FR
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀6, 8, 10, 12 (6, 8, 10, 12 มม.)
·สามารถใช้เป็น ฟิตติ้งท่อเหล็ก
Drawing ระบุขนาด แมนิโฟล์ด FR One-Touch ฟิตติ้ง: KRM11 Drawing ระบุขนาด
มุมมองด้านหน้า
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สายลมที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | N | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | Q1 | Q2 | MA | MB | Port B เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำ | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | FB | |||||||||||||||
6 | 10 | KRM11-06-10-6 | 6 | 76 | 10 | 19.5 | 31.5 | 21.5 | 31 | 13 | 47 | 13.5 | 17 | 21 | 7.5 | 29 |
KRM11-06-10-10 | 10 | 102 | 73 | 39 | ||||||||||||
8 | 12 | KRM11-08-12-6 | 6 | 85 | 11.5 | 22.5 | 35.5 | 24 | 34.5 | 15.5 | 55 | 14.7 | 18.5 | 22 | 9 | 41 |
KRM11-08-12-10 | 10 | 116 | 86 | 57 |
รุ่น | ประเภท การเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | จำนวนพอร์ต A | พอร์ต A ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ | Port B ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ | |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ต A | Port B | ||||
KRM11 | One-touch ฟิตติ้ง | One-touch ฟิตติ้ง | 6, 10 | สายลม ⌀6 | สายลม ⌀10 |
สายลม ⌀8 | สายลม ⌀12 |
รุ่น
รุ่น | KRM11 |
---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 60 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง) |
เกลียว | - |
[อุปกรณ์เสริม] | NA |
สเปค
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
วัสดุท่อ/สายยาง | FR สองชั้น, FR ไนล่อนอ่อน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø6, ø8, ø10, ø12 |
ท่อที่ใช้งานได้
รุ่น | KRM11 |
---|---|
ตัวเครื่อง | ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0) |
สตัด | - |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
Collet | POM |
ซีล | NBR |
ปุ่มปลด | ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0) |
แผ่นปิด | ความหน่วงไฟ CR (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0) |
วัสดุ ส่วนหลัก
รหัสสินค้า |
---|
KRM11-06-10-6 |
KRM11-06-10-10 |
KRM11-08-12-6 |
KRM11-08-12-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 359.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | 6 | ||
฿ 506.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | 10 | ||
฿ 422.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 12 | 6 | ||
฿ 591.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 12 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง