(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบกันสะเก็ดเชื่อม สำหรับ One-Touch ฟิตติ้ง
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับ ไนล่อนอ่อน FR
· แรงยึดจับสูง
· สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
· แรงเล็กน้อยที่จำเป็น สำหรับการถอด
· มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่จำกัด
[การใช้งาน]
· ช่วยให้มั่นใจว่าสามารถถอดท่อออกได้เสมอโดยป้องกันไม่ให้สะเก็ดเชื่อมเข้าไป หรือสะสม
ลักษณะภายนอก ฝาครอบกันสะเก็ดเชื่อม 2
DRAWINGของ ฝาครอบกันสะเก็ดเชื่อม 2 ในสถานะติดตั้ง (หน่วย: มม.)
Drawing โครงสร้าง ฝาครอบกันสะเก็ดเชื่อม
ขนาดฟิตติ้งที่ใช้ได้ | รุ่น | L1 | L2 | øD |
---|---|---|---|---|
6 | KR-06C1 | 18 | 13.7 | 12.8 |
8 | KR-08C1 | 20 | 15.7 | 15 |
10 | KR-10C1 | 22 | 17.2 | 18 |
12 | KR-12C1 | 22 | 17.2 | 20 |
หน่วย: มม.
สายลมที่ใช้ได้: FR ไนล่อน อ่อน FR double-layer
สี: เทา
รหัสสินค้า |
---|
KR-06C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.60 ฿ 10.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า ul94 v-0) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | รูปทรงอื่น ๆ | ปะทุ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KR-06C1 ในชุด ฝาครอบกันสะเก็ดเชื่อม 2 สำหรับ KR FR One-Touch ฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
KR-08C1 |
KR-10C1 |
KR-12C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12.60 | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 12.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 12.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง