(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบ กันสะเก็ดเชื่อม สำหรับ One-Touch ฟิตติ้ง
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มที่จะมีสะเก็ดเชื่อม ความหน่วงไฟ (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0)
[การใช้งาน]
· ช่วยให้มั่นใจว่าสามารถถอดท่อออกได้เสมอโดยป้องกันไม่ให้สะเก็ดเชื่อมเข้าไป หรือสะสม
ลักษณะภายนอก ฝาครอบกันสะเก็ดเชื่อม 1
Drawing ระบุขนาด ฝาครอบกันสะเก็ดเชื่อม 1 (หน่วย : มม.)
ขนาดท่อที่ใช้งานได้ | รุ่น | øD | L | น้ำหนัก กรัม |
---|---|---|---|---|
6 | KR-06C | 15.5 | 9 | 0.9 |
8 | KR-08C | 17 | 9 | 1.0 |
10 | KR-10C | 20.8 | 10.5 | 1.5 |
12 | KR-12C | 22.8 | 10.5 | 1.6 |
หน่วย: มม.
สายลมที่ใช้งานได้ : FR ไนล่อนอ่อน
สี: เทา
รหัสสินค้า |
---|
KR-06C |
KR-08C |
KR-10C |
KR-12C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | ||
฿ 12.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 12.60 ฿ 10.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 12.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า ul94 v-0) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | รูปทรงอื่น ๆ | ปะทุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง