1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การหน่วงการติดไฟ (เทียบเท่า V-0 มาตรฐาน UL-94), ข้อต่อสวมเร็ว FR , KR-W2 ซีรีส์, ปลั๊ก, KRP

การหน่วงการติดไฟ (เทียบเท่า V-0 มาตรฐาน UL-94), ข้อต่อสวมเร็ว FR , KR-W2 ซีรีส์, ปลั๊ก, KRP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่ถอดออกได้ด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับปิดข้อต่อสวมเร็วที่ไม่ได้ใช้

ปลั๊ก ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช

ปลั๊ก KRP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ปลั๊ก KRP

ปลั๊ก KRP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing ระบุขนาด ปลั๊ก KRP

ขนาดฟิตติ้งที่รองรับ (⌀ d)รุ่นøDLAน้ำหนัก
g
6KRP-06835181
8KRP-08103920.52
10KRP-101243223.5
12KRP-121445.5245
รหัสสินค้า
KRP-06
KRP-08
KRP-10SALE
KRP-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.)

฿ 43.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 48.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 8

฿ 55.80

฿ 46.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 64.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ท่อ/ ปลั๊ก ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ รูปทรงอื่น ๆ ปลั๊กคอนเนคเตอร์