(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
One-Touch ฟิตติ้ง สำหรับการเชื่อมต่อผ่านแผงโดยเฉพาะ ความหน่วงไฟ (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0)
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับ FR soft ไนล่อน
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย การถือครองที่ยอดเยี่ยม
· หัวจับ ให้การกัดที่เชื่อถือได้ และ คอลเลท เพิ่ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย การยึดจับ
· เนื่องจาก รูปทรง พิเศษ การ กระบวนการซีล อย่างแน่นหนา และความต้านทานต่ำเมื่อใส่ สายยาง
· ใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa
· ใช้ได้กับท่อในพื้นที่แคบ
· ส่วน ตัวเครื่อง และ ส่วนเกลียว สามารถหมุนได้ (ระดับ การวางตำแหน่ง)
· ป้องกันปัญหาการถอด สายยาง ยากเนื่องจากการบุกรุกภายในและการยึดเกาะของ เศษตัด
· คอลเลท หัวจับ เมื่อถอดออก ยังป้องกันไม่ให้ หัวจับ กัดเข้าไปใน สายยาง เกินความจำเป็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับ เชื่อมต่อแบบสายต่อสาย ของเกลียว เกลียวนอก และ ท่อ/ สายยาง สำหรับติดตั้งบนแผง ฯลฯ
Drawing ระบุขนาด คอนเนคเตอร์ Bulkhead KRE-W2
สายยางที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เชื่อมต่อกับเกลียว Rc | รุ่น | T (M) | H1 (width across flats) | H2 (ความกว้างด้านเรียบ) | L1 | L2 | รูติดตั้ง | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั้น FR 2 | FR นุ่ม ไนล่อน | |||||||||||
6 | 1/8 | KRE06-01W2 | M14 × 1 | 17 | 17 | 28 | 11 | 15 | 17 | 10.4 | 5.6 | 25 |
1/4 | KRE06-02W2 | 31.5 | 15 | 40 | ||||||||
3/8 | KRE06-03W2 | 19 | 33.5 | 17 | 29 | |||||||
8 | 1/8 | KRE08-01W2 | M16 × 1 | 17 | 19 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 28 |
1/4 | KRE08-02W2 | 33 | 13 | 27 | ||||||||
3/8 | KRE08-03W2 | 19 | 35 | 15 | 48 | |||||||
10 | 1/4 | KRE10-02W2 | M20 × 1 | 22 | 24 | 34.5 | 12.5 | 21 | 21 | 41.5 | 29.5 | 53 |
3/8 | KRE10-03W2 | 22 | 36.5 | 15 | 67 | |||||||
12 | 3/8 | KRE12-03W2 | M22 × 1 | 24 | 27 | 37 | 14 | 23 | 22 | 58.3 | 46.1 | 92 |
1/2 | KRE12-04W2 | 41 | 18 | 59 |
แผนภาพโครงสร้าง
ไกด์, คอลเล็ต, หัวจับ, ซีล, ซีลแลนท์, ฝาปิด (อุปกรณ์เสริม), ปุ่มปลด (สีขาว), ท่อ, ตัวเครื่อง (สีขาว), โอริง, สตั๊ด
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60°C, 0 ถึง 60°C ถ้าน้ำ (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน) | รวมถึง sealing agent |
สเปค
หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
วัสดุท่อ/สายยาง | FR 2 ชั้น FR ไนลอนนุ่ม |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø6, ø8, ø10, ø12 |
สายยางที่ใช้งานได้
ตัวเครื่อง | C3604, flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า) |
---|---|
สตัด | C3604 (เกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า) |
Collet | POM |
ปุ่มปลด | Flame-retardant PBT (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า) |
ซีล, โอริง | NBR |
คลุม (มีทางเลือก) | Flame-retardant PBT / flame-retardant CR (UL-94 มาตรฐาน V-0 เทียบเท่า) |
วัสดุ ส่วนหลัก
รหัสสินค้า |
---|
KRE06-01W2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | Bulkhead ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน | ประเภทของการเชื่อมต่อ | Rc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KRE06-01W2 ในชุด ข้อต่อสวม ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ซีรีส์ ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน สำหรับ Bulkhead KRE-W2
รหัสสินค้า |
---|
KRE06-02W2 |
KRE06-03W2 |
KRE08-01W2 |
KRE08-02W2 |
KRE08-03W2 |
KRE10-02W2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.70 | 5 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1/4 | ||
฿ 147.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 3/8 | ||
฿ 147.60 | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1/8 | ||
฿ 147.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | ||
฿ 147.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 3/8 | ||
฿ 174.60 | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง