(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ ไนล่อน นุ่ม FR
· แรงยึดจับสูง
· สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·แรงเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการกำจัด
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับท่อ แยก ในแนวเดียวกันจากอุปกรณ์ One-Touch ฟิตติ้ง
ลักษณะภายนอก ปลั๊กอิน "Y" KRU-W2
OUTLINE DRAWING ระบุขนาด ปลั๊กอิน "Y" KRU-W2 OUTLINE DRAWING ระบุขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | ขนาดท่อที่ใช้งานได้ ød | รุ่น | øDNote 1: | L1 | L2 | P | Q | A | M | พื้นที่ภาคตัด mm2 | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั้น FR 2 | ไนล่อนอ่อน FR | |||||||||||
6 | 6 | KRU06-99W2 | 12.8 | 55.5 | 20 | 12.8 | 11.7 | 38.5 | 17 | 10.4 | 4.2 | 19 |
8 | 8 | KRU08-99W2 | 15.2 | 64.5 | 24.5 | 15.2 | 13.7 | 46 | 18.5 | 25.6 | 17.7 | 22 |
10 | 10 | KRU10-99W2 | 18.5 | 71.5 | 27.5 | 18.5 | 16.1 | 50.5 | 21 | 40 | 28.4 | 26 |
12 | 12 | KRU12-99W2 | 20.9 | 75.5 | 30 | 20.9 | 18.1 | 53.5 | 22 | 57.4 | 45.4 | 32 |
หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KRU06-99W2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 6 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่อยูเนี่ยน Y | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | สี | สีขาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KRU06-99W2 ในชุด ข้อต่อสวม ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ซีรีส์ แยก ข้อต่อยูเนี่ยน Y KRU-W2
รหัสสินค้า |
---|
KRU08-99W2 |
KRU08-99W2-X2 |
KRU10-99W2 |
KRU12-99W2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 221.40 | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 8 | ไม่มี | ||
฿ 225.00 | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 8 | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 265.50 | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 10 | ไม่มี | ||
฿ 313.20 | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 12 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง