(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ ไนล่อน นุ่ม FR
· แรงยึดจับสูง
· สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·แรงเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการกำจัด
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับท่อแยก ในแนวเดียวกันหรือในแนว 90° กับเกลียวตัวเมีย
ลักษณะภายนอก ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก (MRT) KRY-W2
ดรออิ้งโครงร่าง บอกขนาด ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก (MRT) KRY-W2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ1: | øD2 | L1 | L2 | *A | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั้น FR 2 | ไนล่อนอ่อน FR | |||||||||||
6 | 1/8 | KRY06-01SW2 | 10 | 12.8 | 10 | 20 | 22.1 | 39 | 17 | 10.6 | 6.4 | 12 |
1/4 | KRY06-02SW2 | 14 | 26.5 | 41 | 20 | |||||||
3/8 | KRY06-03SW2 | 17 | 27.9 | 42.5 | 34 | |||||||
8 | 1/8 | KRY08-01SW2 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 23.6 | 43.5 | 18.5 | 25.6 | 17.7 | 14 |
1/4 | KRY08-02SW2 | 14 | 28 | 45.5 | 22 | |||||||
3/8 | KRY08-03SW2 | 17 | 29.4 | 47 | 36 | |||||||
10 | 1/8 | KRY10-01SW2 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 26.1 | 49.5 | 21 | 40.0 | 28.4 | 31 |
1/4 | KRY10-02SW2 | 29.5 | 50.5 | 29 | ||||||||
3/8 | KRY10-03SW2 | 30.9 | 52 | 39 | ||||||||
1/2 | KRY10-04SW2 | 22 | 35.1 | 54.5 | 66 | |||||||
12 | 1/4 | KRY12-02SW2 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 30.5 | 53.5 | 22 | 57.4 | 45.4 | 31 |
3/8 | KRY12-03SW2 | 31.9 | 55 | 41 | ||||||||
1/2 | KRY12-04SW2 | 22 | 36.1 | 57.5 | 68 |
* ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรู เกลียว R
หมายเหตุ 1: ⌀D1 หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 121.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 1/8 | N/A | ||
฿ 129.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 1/4 | N/A | ||
฿ 137.70 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 1/4 | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 138.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 3/8 | N/A | ||
฿ 135.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1/8 | N/A | ||
฿ 141.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1/4 | N/A | ||
฿ 149.40 | SMC KRY TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 1/4 | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 151.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 3/8 | N/A | ||
฿ 163.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 3/8 | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 195.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1/8 | N/A | ||
฿ 203.40 | SMC KRY TYPE | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1/8 | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 174.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/4 | N/A | ||
฿ 182.70 | SMC KRY TYPE | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1/4 | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 182.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3/8 | N/A | ||
฿ 195.30 | SMC KRY TYPE | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 3/8 | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 197.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/2 | N/A | ||
฿ 217.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 1/4 | N/A | ||
฿ 217.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 3/8 | N/A | ||
฿ 230.40 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 3/8 | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 234.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 1/2 | N/A | ||
฿ 238.50 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 1/2 | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทาง ทียูเนี่ยน (Service Tee Union) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | R |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง