1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด KBX ชุดโมดูลการวางท่อ ซีรี่ส์ KB (KBX6)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

เหล็กยึด KBX ชุดโมดูลการวางท่อ ซีรี่ส์ KB (KBX6)
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
  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC

[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้การจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ และกระจายจากท่อหลัก
· อนุญาตให้วางท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย เพื่อใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
· การเชื่อมต่อแบบ single-action โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· กระจายอากาศอย่างอิสระ 360°


ดรออิ้งบอกขนาดและโครงร่าง เหล็กยึด KBX

เหล็กยึด KBX : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด KBX

รุ่นAPart Number ของผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องน้ำหนัก
g
KBX67KBP, KBC27.5
KBX1213KBE1-0426.1
KBX1415KBE1-06, KBE2-0625.4
KBX1617KBE2-08, KBE3-0824.4
KBX2021KBE2-10, KBE3-1022.6
KBX2223KBE3-12, KBE4-1221.6
รหัสสินค้า
KBX6 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งPart Number ของผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้ ขนาด เกลียว ใช้งานได้

฿ 62.10

฿ 51.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน KBP,KBC6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ รูปทรงอื่น ๆ เหล็กยึด อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KBX6 ในชุด เหล็กยึด KBX ชุดโมดูลการวางท่อ ซีรี่ส์ KB

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KBX12
KBX14
KBX16
KBX20
KBX22
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งPart Number ของผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้ ขนาด เกลียว ใช้งานได้

฿ 76.50

10 ชิ้น 3 วัน KBE1-0412

฿ 76.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน KBE1-06,KBE2-0614

฿ 76.50

10 ชิ้น 3 วัน KBE2-08,KBE3-0816

฿ 76.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน KBE2-10,KBE3-1020

฿ 76.50

10 ชิ้น 3 วัน KBE3-12,KBE4-1222