(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถกระจายจากส่วนกลางได้จากท่อหลัก
· ท่อสามารถเข้มข้นและกระจายตามการใช้งาน
· การสวมหรือถอดแบบวันทัช โดยไม่ต้อง เครื่องมือ
· สามารถนำอากาศออกไปในทิศทางใดก็ได้ 360°
ลักษณะภายนอก ปลั๊ก KBP
ดรออิ้งบอกขนาดและโครงร่าง ปลั๊ก KBP
(หน่วย: มม.)
รุ่น | H Hex size | D | L1 | L2 | A | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|
KBP1 | 8 | 16.8 | 29.5 | 11.5 | 19.0 | 5.6 |
KBP2 | 10 | 21.0 | 23.0 | 5.0 | 12.5 | 6.8 |
KBP3 | 14 | 28.6 | 25.5 | 14.0 | 13.4 | |
KBP4 | 19 | 30.4 | 27.0 | 15.0 | 24.0 |
รหัสสินค้า |
---|
KBP1 |
KBP2 |
KBP3 |
KBP4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของรหัส ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.50 ฿ 86.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | ||
฿ 101.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 2 | ||
฿ 121.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | ||
฿ 156.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ท่อ/ ปลั๊ก | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง