1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูลท่อ โมดูลขั้วต่อตัวเมียขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขั้วต่องอที่แตกต่างกัน KBD (KBD2-1)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

โมดูลท่อ โมดูลขั้วต่อตัวเมียขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขั้วต่องอที่แตกต่างกัน KBD (KBD2-1)
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
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อแบบสัมผัสเดียว one-touch ที่ช่วยให้การจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ และกระจายจากท่อหลัก
[คุณสมบัติ]
· โมดูลประเภทการเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียว และไม่ต้องใช้เครื่องมือ ซึ่งช่วยให้วางท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของการใช้งานตามที่กำหนด
·มีระบบล็อคแบบกดครั้งเดียว (One-touch) พร้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้การทำงานของท่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น
· อากาศออกในทิศทางใดก็ได้มากกว่า 360°
· โครงสร้างที่เป็นสากลช่วยให้สามารถเปลี่ยนทิศทางการจ่ายอากาศได้ แม้หลังจากทำการเชื่อมต่อท่อแล้ว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ø4, 6, 8, 10, 12 หรือ 16 ซม. และขนาดข้อต่อ 1/8, 1/4, 3/8 และ 1/2

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด โมดูลตัวเชื่อมต่อตัวเมียที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน KBD

โมดูลตัวเชื่อมต่อตัวเมียที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน KBD : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด โมดูลตัวเชื่อมต่อตัวเมียที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน KBD

รุ่นD1D2D3L1L2L3L4A1A2น้ำหนัก
g
KBD2-115.217.621.039.036.010.115.522.535.518.0
KBD3-220.925.228.638.042.611.419.527.034.528.9
KBD4-326.532.330.444.555.012.224.038.540.059.5

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

วัสดุท่อ/สายยางไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, FEP, PFA
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สายยางที่ใช้งานได้

 
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
หมายเหตุ :ช่วงแรงดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)
JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน)รวมถึง sealing agent
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน)ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมด มีการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

สเปค

เกลียวนอกR1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวในM5 × 0.8, M6 × 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2

ขนาดเกลียวที่ใช้ได้

 
โมดูลตัวเชื่อมต่อตัวเมียที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน KBD : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวัง ในการใช้งานผลิตภัณฑ์

ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

รหัสสินค้า
KBD2-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดของรหัส ตัวเครื่อง ขนาด ตัวเครื่อง แยก

฿ 230.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR รูปทรงอื่น ๆ อื่น ๆ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KBD2-1 ในชุด โมดูลท่อ โมดูลขั้วต่อตัวเมียขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขั้วต่องอที่แตกต่างกัน KBD

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KBD3-2
KBD4-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดของรหัส ตัวเครื่อง ขนาด ตัวเครื่อง แยก

฿ 257.40

10 ชิ้น 55 วัน 32

฿ 295.20

10 ชิ้น 55 วัน 43