(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบ single-action โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
·ใช้โมดูลท่อนี้สำหรับการจ่ายแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจายจากเส้นท่อหลัก และท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจายสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ
·มีระบบล็อคแบบกดครั้งเดียว (One-touch) พร้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้การทำงานของท่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น
·โครงสร้างที่เป็นสากลช่วยให้สามารถเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศได้ตลอดช่วง 360 องศา แม้หลังจากทำการเชื่อมต่อท่อแล้วก็ตาม
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นข้อต่อสำหรับชิ้นส่วนท่อ
ดรออิ้งบอกขนาด หัวฉีด KBN
รุ่น | D | L | A | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|
KBN1 | 16.8 | 35.0 | 14.0 | 2.9 |
KBN2 | 21.0 | 15.0 | 4.6 | |
KBN3 | 28.6 | 39.0 | 16.5 | 7.2 |
KBN4 | 30.4 | 41.5 | 17.0 | 10.2 |
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการรวมกัน
วัสดุท่อ/สายยาง | ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, FEP, PFA |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
สายยางที่ใช้งานได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
หมายเหตุ :ช่วงแรงดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) | ||
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน) | รวมถึง sealing agent | |
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน) | ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมด มีการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
สเปค
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
เกลียวนอก | R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2 |
---|---|
เกลียวใน | M5 × 0.8, M6 × 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2 |
ขนาดเกลียวที่ใช้ได้
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, POM |
---|---|
สตัด | POM |
แหวนล็อค | POM |
สปริง | SUS304 |
ไกด์สปริง | POM |
สต๊อปเปอร์ | POM |
เกลียว | C3604 |
ไกด์ | SUS304, PBT, C3604 |
คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
หัวจับ | SUS304 |
วัสดุ ส่วนหลัก
รหัสสินค้า |
---|
KBN1 |
KBN2 |
KBN3 |
KBN4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของรหัส ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 1 | ||
฿ 90.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | ||
฿ 99.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3 | ||
฿ 106.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ท่อ/ ปลั๊ก | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | รูปทรงอื่น ๆ | หัวฉีด | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง