1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดโมดูลการวางท่อ ซีรี่ส์ KB, ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS (KBS1-R1)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ชุดโมดูลการวางท่อ ซีรี่ส์ KB, ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS (KBS1-R1)
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
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อแบบสัมผัสเดียว one-touch ที่ช่วยให้การจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ และกระจายจากท่อหลัก
[คุณสมบัติ]
· อนุญาตให้วางท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย เพื่อใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
· การเชื่อมต่อ และตัดการเชื่อมต่อไม่ต้องใช้เครื่องมือในการดำเนินการ สามารถทำได้โดยสัมผัสเดียว one-touch
· อากาศออกในทิศทางใดก็ได้มากกว่า 360°

โมดูลการวางท่อ พอร์ตเชื่อมต่อจ่ายอากาศ ซีรี่ส์ KB, สเปค ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย

ขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นT
เชื่อมต่อกับเกลียว
H
Hex size
DL1L2Aน้ำหนัก
g
KBS1-R1Rc 1/81413.628.011.025.017.8
KBS2-R2Rc 1/41717.633.514.030.028.5
KBS3-R3Rc 3/81925.238.517.034.533.8
KBS4-R4Rc1/22427.039.020.035.057.1

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
หมายเหตุ :ช่วงแรงดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)
JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน)รวมถึง sealing agent
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน)ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมด มีการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

วัสดุส่วนประกอบหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT, POM
สตัดPOM
แหวนล็อคPOM
สปริงSUS304
ไกด์สปริงPOM
สต๊อปเปอร์POM
เกลียวC3604
ไกด์SUS304, PBT, C3604
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีล, โอริงNBR
หัวจับSUS304

อุปกรณ์เสริม

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิธีอุปกรณ์เสริม 1 : จัดตำแหน่งลูกศรให้ตรงกัน

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิธีอุปกรณ์เสริม 2 : อย่าสัมผัส แหวนล็อค

วิธีการถอด

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิธีการถอด 1 : หมุน แหวนล็อค 90° ตำแหน่งนี้

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิธีการถอด 2: อย่าสัมผัส แหวนล็อค

การถอด โมดูลท่อ/ ดรออิ้งโครงสร้าง อุปกรณ์เสริม

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การถอด โมดูลท่อ/ ดรออิ้งโครงสร้าง อุปกรณ์เสริม

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1. จัดตำแหน่งลูกศรบน "ด้านตัวผู้" ของโมดูลการวางท่อกับลูกศรที่ "ด้านตัวเมีย" แล้วใส่เข้าไป

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

2. ใส่แหวนล็อกโดยให้ตัวล็อกแตะส่วนไกด์ที่ด้านตัวเมีย และตกลงไปในทิศทางที่แสดงโดยลูกศร (ด้านใน)

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

3. ดันเข้าไปอีกเพื่อให้ส่วนวงแหวนล็อกผ่านไกด์ด้านตัวเมีย และยึดเข้าในส่วน "หน้าต่าง" ส่วนที่ยื่นออกมา "ด้านตัวผู้" จะยึดเข้าไปในร่องที่ "ด้านตัวเมีย" ทำหน้าที่ ตัวหยุดหมุน

หากต้องการถอด ให้หมุนวงแหวนล็อก 90° เพื่อปลดส่วนแหวนล็อก จากหน้าต่างที่ด้านตัวเมีย ดึงโมดูลท่อ ด้านตัวเมียและด้านตัวผู้ เพื่อถอดออก

* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปคอื่นนอกเหนือจากข้างต้น

รหัสสินค้า
KBS1-R1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรูเชื่อมต่อ

฿ 120.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 1/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต และ Reducer ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604+PBT+POM การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR ช่องเสียบ ตัวลด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ประเภทของการเชื่อมต่อ Rc

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KBS1-R1 ในชุด ชุดโมดูลการวางท่อ ซีรี่ส์ KB, ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวเมีย KBS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KBS2-R2
KBS3-R3
KBS4-R4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรูเชื่อมต่อ

฿ 137.70

10 ชิ้น 55 วัน 1/4

฿ 158.40

10 ชิ้น 55 วัน 3/8

฿ 312.30

10 ชิ้น 55 วัน 1/2