(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้การจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ และกระจายจากท่อหลัก
· อนุญาตให้วางท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย เพื่อใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
· การเชื่อมต่อแบบ single-action โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· กระจายอากาศอย่างอิสระ 360°
ดรออิ้งบอกขนาด ขั้วต่อตัวเมียผ่านฉากกั้น KBE
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | T (M) | H1 ด้านทแยงมุม | H2 ด้านทแยงมุม | D | L | A1 | A2 | M | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE1-04 | 4 | M12 × 1 | 14 | 14 | 13.6 | 34.5 | 15.0 | 31.5 | 16.0 | 17.9 |
KBE1-06 | 6 | M14 × 1 | 17 | 17 | 35.5 | 15.5 | 32.0 | 17.0 | 27.0 | |
KBE2-06 | 17.6 | 37.5 | 17.0 | 33.5 | 26.0 | |||||
KBE2-08 | 8 | M16 × 1 | 19 | 39.0 | 15.5 | 35.5 | 18.5 | 29.5 | ||
KBE2-10 | 10 | M20 × 1 | 22 | 24 | 41.5 | 15.5 | 38.0 | 21.0 | 57.5 | |
KBE3-08 | 8 | M16 × 1 | 19 | 25.2 | 43.5 | 19.5 | 39.5 | 18.5 | 51.6 | |
KBE3-10 | 10 | M20 × 1 | 24 | 45.0 | 18.5 | 41.0 | 21.0 | 63.0 | ||
KBE3-12 | 12 | M22 × 1 | 24 | 27 | 46.0 | 42.0 | 22.0 | 83.4 | ||
KBE4-12 | 27.0 | 44.0 | 16.5 | 40.0 | 66.6 |
วัสดุท่อ/สายยาง | ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, FEP, PFA |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) | ||
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน) | รวมถึง sealing agent | |
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน) | ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมด มีการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
เกลียวนอก | R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2 |
---|---|
เกลียวใน | M5 × 0.8, M6 × 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2 |
ตัวอย่างการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
KBE1-04 |
KBE1-06 |
KBE2-06 |
KBE2-08 |
KBE2-10 |
KBE3-08 |
KBE3-10 |
KBE3-12 |
KBE4-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดของรหัส ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 1 | ||
฿ 212.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1 | ||
฿ 215.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 2 | ||
฿ 222.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 2 | ||
฿ 271.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 292.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 3 | ||
฿ 308.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 340.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 3 | ||
฿ 316.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604+PBT+POM | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ขั้วต่อตัวเมียผ่านฉากกั้น | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง