(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อแบบสัมผัสเดียว one-touch ที่ช่วยให้การจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ และกระจายจากท่อหลัก
[คุณสมบัติ]
· อนุญาตให้วางท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย เพื่อใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
· การเชื่อมต่อ และตัดการเชื่อมต่อไม่ต้องใช้เครื่องมือในการดำเนินการ สามารถทำได้โดยสัมผัสเดียว one-touch
· อากาศออกในทิศทางใดก็ได้มากกว่า 360°
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
ลักษณะภายนอก ซ็อกเก็ต ข้อต่องอ Module
ดรออิ้งบอกขนาด ซ็อกเก็ต ข้อต่องอ Module
รุ่น | T เชื่อมต่อกับเกลียว | H Hex size | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBV1-M5 | M5 × 0.8 | 12 | 12.8 | 13.6 | 16.8 | 25.0 | 33.0 | 10.4 | 13.0 | 19.5 | 12.4 |
KBV1-M6 | M6 × 1 | 11.6 | |||||||||
KBV2-M5 | M5 × 0.8 | 17.6 | 21.0 | 26.0 | 36.0 | 10.1 | 15.5 | 22.5 | 14.8 | ||
KBV2-M6 | M6 × 1 | 14.0 | |||||||||
KBV2-R1 | Rc 1/8 | 14 | 15.2 | 29.5 | 15.3 | ||||||
KBV3-R1 | 25.2 | 28.6 | 30.5 | 42.6 | 11.4 | 20.5 | 27.0 | 22.0 | |||
KBV3-R2 | Rc 1/4 | 19 | 18.5 | 32.0 | 19.5 | 27.0 | |||||
KBV4-R2 | 22 | 20.9 | 27.0 | 30.4 | 36.5 | 41.4 | 12.2 | 18.0 | 25.0 | 40.6 | |
KBV4-R3 | Rc 3/8 | 43.0 | 44.7 |
หน่วย: มม.
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
หมายเหตุ :ช่วงแรงดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) | ||
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน) | รวมถึง sealing agent | |
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน) | ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมด มีการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, POM |
---|---|
สตัด | POM |
แหวนล็อค | POM |
สปริง | SUS304 |
ไกด์สปริง | POM |
สต๊อปเปอร์ | POM |
เกลียว | C3604 |
ไกด์ | SUS304, PBT, C3604 |
คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
หัวจับ | SUS304 |
วิธีอุปกรณ์เสริม 1 : จัดตำแหน่งลูกศรให้ตรงกัน
ใส่แต่ละโมดูลท่อ โดยจับคู่ลูกศรบนวงแหวนล็อค และตัวหรือสตั๊ดของโมดูลอื่น หากคุณประสบปัญหาในการติดตั้งโมดูล ให้หมุนโมดูลไปทางซ้าย และขวาเล็กน้อยขณะดันเข้า โมดูลจะไม่ติดอยู่หากลูกศรไม่ได้รับการจัดตำแหน่งอย่างเหมาะสม และจะถูกดีดออกเมื่อมีแรงดัน อย่าหมุนหรือเปลี่ยนแหวนล็อค ก่อนติดตั้ง หากคุณหมุนแหวนล็อกก่อนที่จะติดตั้งชิ้นส่วนภายใน (สปริงตัวกั้นสปริง) อาจหลุดออก
วิธีอุปกรณ์เสริม 2 : อย่าสัมผัส แหวนล็อค
หลังจากติดตั้งแล้วให้หมุนโมดูลท่อไปทางซ้ายหรือขวา หรือดึงเพื่อให้แน่ใจว่าติดแน่นดีแล้ว อย่างไรก็ตาม ระวังอย่าแตะต้องแหวนล็อกขณะทำเช่นนี้ การสัมผัสแหวนล็อค อาจทำให้ปลดล็อกได้
วิธีการถอด 1 : หมุน แหวนล็อค 90° ตำแหน่งนี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปล่อยความดันภายในท่อก่อนถอดออก หากปลดล็อกในขณะที่ยังมีแรงดันอยู่โมดูลท่ออาจถูกบังคับให้ดีดออก หมุน แหวนล็อค 90° ตามทิศทางที่ลูกศรระบุ วิธีนี้จะคลายล็อค แหวนล็อค จะยึดตำแหน่งนี้โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องจับเข้าที่ด้วยมือ
วิธีการถอด 2: อย่าสัมผัส แหวนล็อค
ไม่เหมือนกับอุปกรณ์เสริม เพียงแค่ดึงโมดูลท่อเพื่อถอดออก ระวังอย่าแตะต้องแหวนล็อกระหว่างดำเนินการ หากคุณสัมผัสแหวนล็อก แหวนอาจล็อกอีกครั้ง และคุณจะไม่สามารถถอดออกได้ เมื่อถอดออกแล้วสปริงล็อคจะหมุนกลับไปที่ตำแหน่งเดิม 90° โดยอัตโนมัติ ผ่านการทำงานของสปริงในตัว
รหัสสินค้า |
---|
KBV1-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | ขนาดของรหัส ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | M | 5×0.8 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | เกลียว/ ท่อเหล็ก | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604+PBT+POM | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | ช่องเสียบ ตัวลด | ช่องเสียบข้อต่องอ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
สีปุ่มปลด | สีน้ำเงิน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KBV1-M5 ในชุด โมดูลการวางท่อ ซ็อกเก็ต ข้อต่องอ โมดูล KBV
รหัสสินค้า |
---|
KBV1-M6 |
KBV2-M5 |
KBV2-M6 |
KBV2-R1 |
KBV3-R1 |
KBV3-R2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | ขนาดของรหัส ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.90 | 10 ชิ้น | 55 วัน | M | 6×1.0 | 1 | ||
฿ 153.00 | 10 ชิ้น | 55 วัน | M | 5×0.8 | 2 | ||
฿ 153.00 | 10 ชิ้น | 55 วัน | M | 6×1.0 | 2 | ||
฿ 153.90 | 10 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | 2 | ||
฿ 177.30 | 10 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | 3 | ||
฿ 207.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc | 1/4 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง