(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้การจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ และกระจายจากท่อหลัก
· อนุญาตให้วางท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย เพื่อใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
· การเชื่อมต่อแบบ single-action โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· กระจายอากาศอย่างอิสระ 360°
ตัวอย่างการประกอบ
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่องอ แยก Module KBZ
มุมมองด้านหน้า
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | M | P | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBZ1-04 | 4 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 22.0 | 33.0 | 10.4 | 13.0 | 19.5 | 16.0 | 10.4 | 5.8 |
KBZ1-06 | 6 | 12.8 | 24.0 | 17.0 | 12.8 | 7.1 | ||||||
KBZ2-08 | 8 | 15.2 | 17.6 | 21.0 | 28.5 | 36.0 | 10.1 | 15.5 | 22.5 | 18.5 | 15.2 | 11.6 |
KBZ3-10 | 10 | 18.5 | 25.2 | 28.6 | 31.5 | 42.6 | 11.4 | 19.5 | 27.0 | 21.0 | 18.5 | 24.4 |
KBZ3-12 | 12 | 20.9 | 34.0 | 22.0 | 20.9 | 27.1 | ||||||
KBZ4-12 | 27.0 | 30.4 | 35.0 | 41.4 | 12.2 | 18.0 | 25.0 | 28.5 |
วัสดุสายยาง | ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, FEP, PFA |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
สายยางที่ใช้งานได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
หมายเหตุ :ช่วงแรงดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B 0203 (เกลียวท่อเรียว) |
JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) | ||
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน) | รวมถึง sealing agent | |
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน) | ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมด มีการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
สเปค
เกลียวนอก | R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2 |
---|---|
เกลียวใน | M5 × 0.8, M6 × 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2 |
ขนาดเกลียวที่ใช้ได้
ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
รหัสสินค้า |
---|
KBZ1-04 |
KBZ1-06 |
KBZ2-08 |
KBZ3-10 |
KBZ3-12 |
KBZ4-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 176.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ||
฿ 172.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 178.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 214.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 237.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ||
฿ 230.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604+PBT+POM | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่องอ แยก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
สีปุ่มปลด | สีน้ำเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง