(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่รวดเร็วและคอนเนคเตอร์ แบบเหลี่ยม แบบหลายจุด
[คุณสมบัติ]
· มีประสิทธิภาพในการประหยัดแรงงาน เช่น การขนส่งแผงและเครื่องจักรและการเปลี่ยนยูนิตแยกจากกันเนื่องจากความล้มเหลว
· การสวมหรือถอดแบบวันทัช แบบมัลติคอร์
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
จำนวนท่อต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | Part number | สีของปุ่มปลด |
---|---|---|---|
ซ็อกเก็ต | |||
10 ชิ้น | ø3.2 | KDM10S-23 | สีน้ำเงิน |
ø4 | KDM10S-04 | ||
ø6 | KDM10S-06 | ||
ø8 | KDM10S-08 | ||
20 ชิ้น | ø3.2 | KDM20S-23 | |
ø4 | KDM20S-04 | ||
ø6 | KDM20S-06 | ||
ø8 | KDM20S-08 |
หน่วย: มม.
วัสดุสายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6, ø8 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
หมายเหตุ :ช่วงแรงดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
จำนวนท่อต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | Part number | สีของปุ่มปลด |
---|---|---|---|
ซ็อกเก็ต | |||
10 ชิ้น | ø3.2 | 10-KDM10S-23 | สีขาว |
ø4 | 10-KDM10S-04 | ||
ø6 | 10-KDM10S-06 | ||
ø8 | 10-KDM10S-08 | ||
20 ชิ้น | ø3.2 | 10-KDM20S-23 | |
ø4 | 10-KDM20S-04 | ||
ø6 | 10-KDM20S-06 | ||
ø8 | 10-KDM20S-08 |
หน่วย: มม.
วัสดุสายยาง | โพลียูรีเทน | |
---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดเมตริก | ø3.2, ø4, ø6, ø8 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
หมายเหตุ :ช่วงแรงดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
ใช้จาระบี | จาระบี Fluorinated |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
1. การแยก: คลายสลักเกลียวแคลมป์เพื่อแยกด้านปลั๊กออกจากด้านซ็อกเก็ต
2. การเชื่อมต่อ: จัดตำแหน่งทั้งสองด้านและเชื่อมต่อกล่องปลั๊กเข้าซ็อกเก็ต ขันน็อตแคลมป์ให้แน่นด้วยมือ แล้วขันให้แน่นยิ่งขึ้นด้วยประแจหกเหลี่ยม (M4)
3-1. การติดตั้งแผง: คลายสกรูตัวยึด 4 ตัวที่ด้านซ็อกเก็ตด้วยไขควงปากแฉก (ขนาด JIS No. 2) จนกว่าตัวยึดจะสัมผัสกับแหวนยึด
3-2. การติดตั้งแผง: ย้ายฐานยึดแผงไปยังด้านใน (เลื่อนสกรูตัวยึดเข้าไปตามยาวในรู) และติดเข้ากับรูยึดแผง
3-3. การติดตั้งแผง: ใช้ไขควงปากแฉก เลื่อนสลักเกลียวยึดไปด้านนอกแล้วขันให้แน่นเพื่อยึดกล่องซ็อกเก็ต
3-4. การยึดแผง: ในการถอดออกจากแผง ให้คลายสกรูตัวยึดจนสัมผัสกัน จากนั้นเคลื่อนเข้าด้านในเพื่อถอด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,081.80 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 4 | 10 | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,081.80 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 6 | 10 | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,551.60 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 8 | 10 | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,105.20 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 3.2 | 10 | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,971.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 4 | 20 | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,975.50 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 6 | 20 | สีขาว | N/A | ||
฿ 2,901.60 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 8 | 20 | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,035.90 ฿ 863.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 10 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,045.80 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 10 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 1,035.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 10 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,045.80 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 10 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 1,496.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 10 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,533.60 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 10 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 1,621.35 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 45 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 10 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,068.30 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 10 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 1,911.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 20 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,929.60 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 20 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 1,911.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 20 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,929.60 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 20 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 2,832.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 20 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 2,971.02 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 45 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 20 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,975.50 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 20 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | ช่องเสียบ ตัวลด | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง