(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กสำหรับข้อต่อสวมเร็วและขั้วต่อ แบบเหลี่ยม หลายจุด
[คุณสมบัติ]
· มีประสิทธิภาพในการประหยัดแรงงาน เช่น การขนส่งแผงและเครื่องจักรและการเปลี่ยนยูนิตแยกจากกันเนื่องจากความล้มเหลว
· การสวมหรือถอดแบบวันทัช แบบมัลติคอร์
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
ดรออิ้งบอกขนาด 10-KDM10 (หน่วย: มม.)
ขนาดภายใน () สำหรับ 10-KDM10-08
รูอุปกรณ์ติดตั้ง 10-KDM10 (หน่วย: มม.)
ดรออิ้งบอกขนาด 10-KDM20 (หน่วย: มม.)
ขนาดภายใน () สำหรับ 10-KDM20-08
รูอุปกรณ์ติดตั้ง 10-KDM20 (หน่วย: มม.)
ท่อต่อ ปริมาณ | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | Part number | ปุ่มปลด สี |
---|---|---|---|
ปลั๊ก | |||
10 ชิ้น | ø3.2 | 10-KDM10P-23 | สีขาว |
ø4 | 10-KDM10P-04 | ||
ø6 | 10-KDM10P-06 | ||
ø8 | 10-KDM10P-08 | ||
20 ชิ้น | ø3.2 | 10-KDM20P-23 | |
ø4 | 10-KDM20P-04 | ||
ø6 | 10-KDM20P-06 | ||
ø8 | 10-KDM20P-08 |
วัสดุท่อที่ใช้งานได้
สเปค
* ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ดรออิ้งบอกขนาด KDM10 (หน่วย: มม.)
ขนาดภายใน () ใช้สำหรับ KDM10-08
รูอุปกรณ์ติดตั้ง KDM10 (หน่วย: มม.)
ดรออิ้งบอกขนาด KDM20 (หน่วย: มม.)
ขนาดภายใน () ใช้สำหรับ KDM20-08
รูอุปกรณ์ติดตั้ง KDM20 (หน่วย: มม.)
ท่อต่อ ปริมาณ | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | Part number | ปุ่มปลด สี |
---|---|---|---|
ปลั๊ก | |||
10 ชิ้น | ø3.2 | KDM10P-23 | สีน้ำเงิน |
ø4 | KDM10P-04 | ||
ø6 | KDM10P-06 | ||
ø8 | KDM10P-08 | ||
20 ชิ้น | ø3.2 | KDM20P-23 | |
ø4 | KDM20P-04 | ||
ø6 | KDM20P-06 | ||
ø8 | KDM20P-08 |
วัสดุท่อที่ใช้งานได้
สเปค
* ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | รูปทรงอื่น ๆ | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.30 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 4 | 10 | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,077.30 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 6 | 10 | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,538.10 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 8 | 10 | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,100.70 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 3.2 | 10 | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,966.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 6 | 20 | สีขาว | N/A | ||
฿ 1,035.90 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 4 | 10 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,045.80 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [อื่น ๆ] ปกสปัตเตอร์ | 4 | 10 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 1,035.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 6 | 10 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,045.80 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [อื่น ๆ] ปกสปัตเตอร์ | 6 | 10 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 1,496.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 8 | 10 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,533.60 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [อื่น ๆ] ปกสปัตเตอร์ | 8 | 10 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 1,059.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 3.2 | 10 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,068.30 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [อื่น ๆ] ปกสปัตเตอร์ | 3.2 | 10 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 1,911.60 ฿ 1,592.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 4 | 20 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,929.60 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [อื่น ๆ] ปกสปัตเตอร์ | 4 | 20 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 1,911.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 6 | 20 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,929.60 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [อื่น ๆ] ปกสปัตเตอร์ | 6 | 20 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 2,832.30 ฿ 2,360.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 8 | 20 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 2,906.10 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [อื่น ๆ] ปกสปัตเตอร์ | 8 | 20 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 2,971.02 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 45 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 3.2 | 20 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 1,975.50 | SMC CONNECTOR | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [อื่น ๆ] ปกสปัตเตอร์ | 3.2 | 20 | สีน้ำเงิน | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ปลั๊ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง