(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่ช่วยในการรวมศูนย์ระบบท่อขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้ระบบท่อมีขนาดกะทัดรัด
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· รุ่นต่างๆแบบกว้าง (40 รุ่น)
· ติดตั้งด้วยระบบ One-Touch
ดรออิ้งโครงสร้าง KM16
Port A : ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว One-touch
Port B : ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว one-touch
รุ่น | KM16 |
---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำNote 2: |
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C, 0 ถึง 40 °C น้ำธรรมดา (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
เกลียว | - |
[อุปกรณ์เสริม] | NA |
หมายเหตุ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
รุ่น | KM16 |
---|---|
ตัวเครื่อง | PBT |
แกนสตัด / แกนขับ | - |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ดรออิ้งบอกขนาด KM16
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | รุ่น | øD1 | øD2 | L1 | L2 | L3 | L4 | P | Q1 | Q2 | M1 | M2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดของ Port B | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ||||||||||||||
4 | 4 | KM16-04-04-3 | 12.8 | 12.8 | 68 | 20.9 | 16 | 11 | 14.5 | 50 | 10.5 | 16 | 16 | 3 | 18 |
4 | 6 | KM16-04-06-3 | 17 | 16 | 4.5 | 16 | |||||||||
6 | 6 | KM16-06-06-3 | 17 | 17 | 4.5 | 15 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า |
---|
KM16-04-04-3 |
KM16-04-04-3-X2 |
KM16-04-04-3-X12 |
KM16-04-04-3-X17 |
KM16-04-06-3 |
KM16-04-06-3-X2 |
KM16-04-06-3-X12 |
KM16-04-06-3-X17 |
KM16-06-06-3 |
KM16-06-06-3-X2 |
KM16-06-06-3-X12 |
KM16-06-06-3-X94 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 232.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แมนิโฟลด์] แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 4 | 4 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 236.70 ฿ 197.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แมนิโฟลด์] แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 4 | 4 | สีน้ำเงิน | ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 232.20 ฿ 193.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แมนิโฟลด์] แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 4 | 4 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 265.50 ฿ 221.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [แมนิโฟลด์] แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 4 | 4 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 232.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากันสามเท่า] ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 4 | 6 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 236.70 ฿ 197.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากันสามเท่า] ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 4 | 6 | สีน้ำเงิน | ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 232.20 ฿ 193.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากันสามเท่า] ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 4 | 6 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 265.50 ฿ 221.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | - | [เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากันสามเท่า] ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 4 | 6 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 232.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แมนิโฟลด์] แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 6 | 6 | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 236.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แมนิโฟลด์] แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 6 | 6 | สีน้ำเงิน | ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 232.20 ฿ 193.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แมนิโฟลด์] แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 6 | 6 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 270.00 ฿ 224.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | [ยางฟลูออโร] FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) | [แมนิโฟลด์] แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 6 | 6 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | จำนวน พอร์ตเชื่อมต่อ | 3 | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง