(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่ช่วยในการรวมศูนย์ระบบท่อขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้ระบบท่อมีขนาดกะทัดรัด
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
·รุ่นต่างๆแบบกว้าง (40 รุ่น)
· ติดตั้งด้วยระบบ One-Touch
ดรออิ้งโครงสร้าง KM14
Port A : ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว One-touch
Port B : ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว one-touch, เกลียวนอก Rc
รุ่น | KM14 |
---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำNote 2: |
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C, 0 ถึง 40 °C น้ำธรรมดา (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
เกลียว | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) |
[อุปกรณ์เสริม] | NA |
หมายเหตุ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
รุ่น | KM14 |
---|---|
ตัวเครื่อง | PBT |
แกนสตัด / แกนขับ | C3604 |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ดรออิ้งบอกขนาด KM14
สายยางที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm | เชื่อมต่อกับเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | øD2 | L1 | L2 | L3 | P | A | Q1 | Q2 | M1 | M2 | Port B เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ||||||||||||||||
4 | 6 | 1/8 | KM14-04-06-01S-3 | 13 | 10.4 | 12.8 | 67.1 | 18 | 13 | 10.4 | 64 | 38.2 | 9.9 | 17 | 16 | 4.5 | 18 |
1/4 | KM14-04-06-02S-3 | 14 | 71 | 65.5 | 25 | ||||||||||||
3/8 | KM14-04-06-03S-3 | 17 | 72.4 | 67.5 | 38 | ||||||||||||
4 | 8 | 1/8 | KM14-04-08-01S-3 | 17 | 10.4 | 15.2 | 72.6 | 19 | 15.5 | 10.4 | 69.5 | 38.2 | 11.1 | 18.5 | 16 | 6 | 30 |
1/4 | KM14-04-08-02S-3 | 76 | 70.5 | ||||||||||||||
3/8 | KM14-04-08-03S-3 | 76.4 | 71 | 38 | |||||||||||||
6 | 8 | 1/8 | KM14-06-08-01S-3 | 17 | 12.8 | 15.2 | 79.1 | 20 | 15.5 | 12.8 | 76.5 | 45.4 | 11.1 | 18.5 | 17 | 6 | 31 |
1/4 | KM14-06-08-02S-3 | 82.5 | 77 | ||||||||||||||
3/8 | KM14-06-08-03S-3 | 82.9 | 78 | 39 | |||||||||||||
6 | 10 | 1/4 | KM14-06-10-02S-3 | 19 | 12.8 | 18.5 | 87 | 21 | 19 | 12.8 | 81.5 | 45.4 | 12.8 | 21 | 17 | 7.5 | 43 |
3/8 | KM14-06-10-03S-3 | 87.4 | 82 | 44 | |||||||||||||
1/2 | KM14-06-10-04S-3 | 22 | 91.1 | 84 | 66 | ||||||||||||
8 | 10 | 1/4 | KM14-08-10-02S-3 | 19 | 15.2 | 18.5 | 93.5 | 22.5 | 19 | 15.2 | 88 | 52.6 | 12.8 | 21 | 18.5 | 7.5 | 47 |
3/8 | KM14-08-10-03S-3 | 93.9 | 89 | ||||||||||||||
1/2 | KM14-08-10-04S-3 | 22 | 97.6 | 90.5 | 70 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า |
---|
KM14-06-10-04S-3-X17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 331.20 ฿ 275.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 6 | 10 | R | 1/2 | สีดำ | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
จำนวน พอร์ตเชื่อมต่อ | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KM14-06-10-04S-3-X17 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งแมนิโฟล์ดสวมเร็วแบบ One-Touch KM14
รหัสสินค้า |
---|
KM14-04-06-01S-3-X2 |
KM14-04-06-02S-3 |
KM14-04-06-02S-3-X12 |
KM14-06-10-04S-3-X2 |
KM14-08-10-02S-3 |
KM14-08-10-02S-3-X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 183.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | 6 | R | 1/8 | สีดำ | สีน้ำเงิน | ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 175.50 | 5 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | 6 | R | 1/4 | สีดำ | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 175.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | 6 | R | 1/4 | สีดำ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี | ||
฿ 323.10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 10 | R | 1/2 | สีดำ | สีน้ำเงิน | ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 259.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | 10 | R | 1/4 | สีดำ | สีน้ำเงิน | N/A | ||
฿ 259.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | 10 | R | 1/4 | สีดำ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง