1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งแมนิโฟล์ดสวมเร็วแบบ One-Touch KM14 (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อฟิตติ้งแมนิโฟล์ดสวมเร็วแบบ One-Touch KM14
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 175.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูข้อมูลด้านรูปทรง/รุ่นในแค็ตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่ช่วยในการรวมศูนย์ระบบท่อขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้ระบบท่อมีขนาดกะทัดรัด
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
·รุ่นต่างๆแบบกว้าง (40 รุ่น)
· ติดตั้งด้วยระบบ One-Touch

สเปค ข้อต่อฟิตติ้ง Manifold แบบกดครั้งเดียว One-Touch ซีรี่ส์ KM

ดรออิ้งโครงสร้าง KM14

ดรออิ้งโครงสร้าง KM14

Port A : ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว One-touch
Port B : ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว one-touch, เกลียวนอก Rc

สเปค

รุ่นKM14
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำNote 2:
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C, 0 ถึง 40 °C น้ำธรรมดา (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
[อุปกรณ์เสริม]NA

หมายเหตุ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

รุ่นKM14
ตัวเครื่องPBT
แกนสตัด / แกนขับC3604
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีล, โอริงNBR
ดรออิ้งบอกขนาด KM14

ดรออิ้งบอกขนาด KM14

สายยางที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. mm
เชื่อมต่อกับเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1øD2L1L2L3PAQ1Q2M1M2Port B
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด
น้ำหนัก
g
(a)(b)
461/8KM14-04-06-01S-31310.412.867.1181310.46438.29.917164.518
1/4KM14-04-06-02S-3147165.525
3/8KM14-04-06-03S-31772.467.538
481/8KM14-04-08-01S-31710.415.272.61915.510.469.538.211.118.516630
1/4KM14-04-08-02S-37670.5
3/8KM14-04-08-03S-376.47138
681/8KM14-06-08-01S-31712.815.279.12015.512.876.545.411.118.517631
1/4KM14-06-08-02S-382.577
3/8KM14-06-08-03S-382.97839
6101/4KM14-06-10-02S-31912.818.587211912.881.545.412.821177.543
3/8KM14-06-10-03S-387.48244
1/2KM14-06-10-04S-32291.18466
8101/4KM14-08-10-02S-31915.218.593.522.51915.28852.612.82118.57.547
3/8KM14-08-10-03S-393.989
1/2KM14-08-10-04S-32297.690.570

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รหัสสินค้า
KM14-06-10-03S-3-X2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 272.70

฿ 227.24

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR610R3/8สีดำสีน้ำเงินไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
จำนวน พอร์ตเชื่อมต่อ 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KM14-06-10-03S-3-X2 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งแมนิโฟล์ดสวมเร็วแบบ One-Touch KM14

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KM14-04-06-01S-3-X2
KM14-04-06-02S-3
KM14-04-06-02S-3-X12
KM14-06-10-04S-3
KM14-06-10-04S-3-X12
KM14-06-10-04S-3-X17
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 183.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR46R1/8สีดำสีน้ำเงินไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

฿ 175.50

5 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR46R1/4สีดำสีน้ำเงินN/A

฿ 175.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR46R1/4สีดำสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี

฿ 301.50

5 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR610R1/2สีดำสีน้ำเงินN/A

฿ 301.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR610R1/2สีดำสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี

฿ 331.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )610R1/2สีดำสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี