(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch; เหมาะสำหรับขับเคลื่อนระบบอากาศในห้องคลีนรูม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับท่อแยก ในแนวเดียวกันหรือในแนว 90° กับเกลียวตัวเมีย
ดรออิ้งโครงร่าง ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก (MBT) KPQT/KPGT (สำหรับ M5)
ดรออิ้งโครงร่าง ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก (MBT) KPQY/KPGY (สำหรับ R)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อกับเกลียว R M | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | *A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | ||||||||||||
4 | M5 × 0.8 | KPQY04-M5 | KPGY04-M5 | 8 | 10.4 | 8 | 19.7 | 15.3 | 31.5 | 17 | 4 | 4 | 6 |
1/8 | KPQY04-01 | KPGY04-01 | 10 | 10 | 21.1 | 35.5 | 13 | ||||||
1/4 | KPQY04-02 | KPGY04-02 | 14 | 25.5 | 39.5 | 19 | |||||||
6 | M5 × 0.8 | KPQY06-M5 | KPGY06-M5 | 8 | 12.8 | 8 | 21.8 | 15.8 | 34 | 18.5 | 10 | 10 | 7 |
1/8 | KPQY06-01 | KPGY06-01 | 10 | 10 | 22.3 | 39 | 14 | ||||||
1/4 | KPQY06-02 | KPGY06-02 | 14 | 26.7 | 43 | 20 | |||||||
8 | 1/8 | KPQY08-01 | KPGY08-01 | 12 | 15.2 | 12 | 25.3 | 23.5 | 43.5 | 20.5 | 26 | 18 | 14 |
1/4 | KPQY08-02 | KPGY08-02 | 14 | 27.9 | 47.5 | 22 | |||||||
10 | 1/4 | KPQY10-02 | KPGY10-02 | 17 | 18.5 | 17 | 28.4 | 29.4 | 52.5 | 23 | 41 | 29 | 29 |
3/8 | KPQY10-03 | KPGY10-03 | 30.8 | 54 | 39 | ||||||||
12 | 3/8 | KPQY12-03 | KPGY12-03 | 20.9 | 30.4 | 32 | 57 | 24 | 58 | 46 | 41 | ||
1/2 | KPQY12-04 | KPGY12-04 | 22 | 36.2 | 59.5 | 68 |
* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ 1: ⌀D1 หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
วัสดุสายยาง | PFA โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
สเปคที่สามารถใช้ได้ FEP, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, และ non-clean อื่นๆ แต่ประสิทธิภาพในแง่ของความสะอาดจะลดลง
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 หมายเหตุ 1: |
---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
แรงดันใช้งานสูงสุด (20 °C) | 1 MPa Note 2: |
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (20 °C) | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5°C ถึง 60°C |
เกลียว | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) |
ใช้น้ำมัน หรือจาระบี | จาระบี Fluorinated |
หมายเหตุ 1: ดู "การจำแนกประเภทการปล่อยอนุภาค" ด้านล่าง ชิ้นส่วน กระบวนการซีลภายในเคลือบด้วย จาระบีฟลูออรีน ดังนั้นจึงอยู่นอกขอบเขตของการคัดเกรด
หมายเหตุ 2: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ ค่าที่ 20 °C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ โปรดดูที่ "ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งาน กับแรงดันใช้งานสูงสุด"
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
กราฟการจำแนกการปล่อยอนุภาค
กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด
วิธีการระบุรุ่น ซีรี่ส์ KPQ/KPG
แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG
แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับแบบ M5)
แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก)
จำนวน | Part name | วัสดุ | ||
---|---|---|---|---|
ซีรี่ส์ KPQ | ซีรี่ส์ KPG | |||
1 | ตัวเครื่อง | - | PP | |
สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 | ||
2 | สตัด | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 | |
3 | หัวจับ | SUS304 | ||
4 | ไกด์ | - | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 |
สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | PP | |||
5 | ปุ่มปลด | PP PP (สี : เทาอ่อน) | PP PP (สี : ฟ้าอ่อน) | |
6 | Collet | PP | ||
7 | สต๊อปเปอร์ | - | SUS304 | |
สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | PP | |||
8 | ซีล | NBR | ||
9 | กันชน | NBR | ||
10 | โอริง | NBR | ||
11 | ปะเก็น | SUS304, NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KPGY06-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 359.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | R | 1/4 | สีฟ้าอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทาง ทียูเนี่ยน (Service Tee Union) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KPGY06-02 ในชุด ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก (MRT) KPQY/KPGY ข้อต่อฟิตติ้ง Clean One-Touch
รหัสสินค้า |
---|
KPGY04-02 |
KPGY04-M5 |
KPGY06-01 |
KPGY06-M5 |
KPGY08-01 |
KPGY08-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 359.10 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | R | 1/4 | สีฟ้าอ่อน | N/A | ||
฿ 326.70 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | M | 5×0.8 | สีฟ้าอ่อน | N/A | ||
฿ 326.70 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | R | 1/8 | สีฟ้าอ่อน | N/A | ||
฿ 326.70 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | M | 5×0.8 | สีฟ้าอ่อน | N/A | ||
฿ 371.70 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | R | 1/8 | สีฟ้าอ่อน | N/A | ||
฿ 386.10 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | R | 1/4 | สีฟ้าอ่อน | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง