(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้องอยูเนี่ยน Bulkhead ขนาดนิ้ว
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบสวมเร็ว
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเชื่อมกล่องรีเลย์ (ผ่านพาแนล) กับท่อสำหรับการติดตั้งพาแนล ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของข้องอยูเนี่ยน Bulkhead
Drawing ระบุขนาดของข้องอยูเนี่ยน Bulkhead
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้ได้เป็นขนาดนิ้ว | รุ่น | T (M) | H (ด้านทแยงมุม) | L | รูติดตั้ง | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||
⌀3/16 | 10-KQ2E05-00MN | M14 × 1 | 17 | 27.3 | 15 | 13.3 | 6.5 | 3.5 | 30.5 |
⌀1/4 | 10-KQ2E07-00MN | M14 × 1 | 17 | 27.3 | 15 | 13.3 | 11.5 | 4.6 | 27.2 |
⌀5/16 | 10-KQ2E09-00MN | M16 × 1 | 19 | 29.1 | 17 | 14.2 | 18 | 6 | 34 |
⌀3/8 | 10-KQ2E11-00MN | M20 × 1 | 24 | 31.9 | 21 | 15.6 | 29.1 | 7 | 66.1 |
⌀1/2 | 10-KQ2E13-00MN | M22 × 1 | 27 | 34.7 | 23 | 17 | 51.7 | 9.6 | 59.9 |
หน่วย: มม.
ท่อ
สีของผลิตภัณฑ์
สเปค
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C, 0 ถึง 40 °C น้ำธรรมดา (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบี Fluorinated | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
วัสดุส่วนประกอบหลัก
ตัวเครื่อง | C3604 พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า SUS303 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2E07-00MN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 145.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 1/4 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2(φ) | 1/4 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
สี | สีขาว | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีปุ่มปลด | สีขาว |
สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KQ2E07-00MN ในชุด ข้องอยูเนี่ยน Bulkhead 10-KQ2E ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง