1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ฝาปิดท่อ 10-KQ2C ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว (รหัสสินค้า)

ฝาปิดท่อ 10-KQ2C ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบสวมเร็ว
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การใช้งาน]
· ใช้ปิดกั้นท่อที่ไม่ได้ใช้

คุณสมบัติของฝาปิดท่อ 10-KQ2C

ฝาปิดท่อ 10-KQ2C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ 10-KQ2C

ฝาปิดท่อ 10-KQ2C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ 10-KQ2C

สเปค

สายยางที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
รุ่น⌀Dหมายเหตุ:LMน้ำหนัก
g
⌀410-KQ2C04-00A8.214.513.30.8
⌀610-KQ2C06-00A10.414.613.31.1
⌀810-KQ2C08-00A13.215.714.22
⌀1010-KQ2C10-00A15.917.315.62.9
⌀1210-KQ2C12-00A18.518.9174.5
⌀1610-KQ2C16-00A23.82320.68.4
สายยางที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (นิ้ว)
รุ่น⌀Dหมายเหตุ:LMน้ำหนัก
g
⌀5/3210-KQ2C03-00A8.214.513.30.8
⌀1/410-KQ2C07-00A11.114.813.31.3
⌀5/1610-KQ2C09-00A13.215.714.22
⌀3/810-KQ2C11-00A15.417.315.62.8
รหัสสินค้า
10-KQ2C04-00A
10-KQ2C06-00A
10-KQ2C07-00A
10-KQ2C08-00A
10-KQ2C10-00A
10-KQ2C11-00A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 37.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 4

฿ 41.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6

฿ 147.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 1/4

฿ 9,864.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 8

฿ 49.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 10

฿ 57.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT+PP การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
รูปทรงอื่น ๆ ฝาครอบ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1
สี สีขาว รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ สีปุ่มปลด สีขาว
สเปค ตามที่กำหนด N/A