(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้องอยูเนี่ยน Bulkhead ชนิดถอดสับเปลี่ยนกับ KJ ได้
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่อท่อสองชิ้นผ่านพาแนล ฯลฯ
ข้องอยูเนี่ยน Bulkhead (ถอดสับเปลี่ยนกับ KJ ได้), ลักษณะภายนอกขนาดเมตริก
Drawing ระบุขนาดของข้องอยูเนี่ยน Bulkhead (ถอดสับเปลี่ยนกับ KJ ได้), ขนาดเมตริก
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | รุ่น | T (M) | H (Hex size) | L | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||
⌀2 | 10-KQ2E02-00NJ | M7 × 0.75 | 9 | 24.5 | 8 | 11.9 | 0.9 | 1.4 | 5.2 |
⌀3.2 | 10-KQ2E23-00NJ | M8 × 0.75 | 10 | 27.3 | 9 | 13.3 | 2.5 | 2.5 | 6.9 |
⌀4 | 10-KQ2E04-00NJ | M9 × 0.75 | 11 | 27.3 | 10 | 13.3 | 4 | 3 | 8.3 |
⌀6 | 10-KQ2E06-00NJ | M11 × 0.75 | 14 | 27.3 | 12 | 13.3 | 10 | 4.5 | 11.2 |
หน่วย: มม.
ท่อ
สีของผลิตภัณฑ์
สเปค
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
วัสดุชิ้นส่วนหลัก
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
ข้องอยูเนี่ยน Bulkhead (ถอดสับเปลี่ยนกับ KJ ได้), ลักษณะภายนอกขนาดนิ้ว
Drawing ระบุขนาดของข้องอยูเนี่ยน Bulkhead (ถอดสับเปลี่ยนกับ KJ ได้), ขนาดนิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | รุ่น | T (UNF) | H (Hex size) | L | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||
⌀1/8 | 10-KQ2E01-00NJ | 3/8-24 UNF | 12.7 | 27.3 | 10.5 | 13.3 | 2.5 | 2.5 | 12.6 |
⌀5/32 | 10-KQ2E03-00NJ | 3/8-24 UNF | 12.7 | 27.3 | 10.5 | 13.3 | 4 | 3 | 11.9 |
⌀1/4 | 10-KQ2E07-00NJ | 1/2-20 UNF | 15.88 | 27.3 | 14 | 13.3 | 11.5 | 4.6 | 19.2 |
หน่วย: มม.
ท่อ
สีของผลิตภัณฑ์
สเปค
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ANSI/ASME1.20.1 (เกลียว NPT) JIS B0208 (เกลียว UNF) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0208 (เกลียว UNF) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
วัสดุชิ้นส่วนหลัก
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2E04-00NJ |
10-KQ2E06-00NJ |
10-KQ2E07-00NJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 143.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 156.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 1/4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | สี | สีขาว | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง