(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อท่อ
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่อท่อสองชิ้นผ่านพาแนล ฯลฯ
ข้องอยูเนี่ยน Bulkhead: ลักษณะภายนอกของ 10-KQ2E (ถอดสับเปลี่ยนกับ KQ ได้)
Drawing ระบุขนาดของข้องอยูเนี่ยน Bulkhead: 10-KQ2E (ถอดสับเปลี่ยนกับ KQ ได้)
(หน่วย: มม.)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | รุ่น | T (M) | H (Hex size) | L | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||
⌀3.2 | 10-KQ2E23-00N | M12 × 1 | 14 | 27.3 | 13 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 24.1 |
⌀4 | 10-KQ2E04-00N | M12 × 1 | 14 | 27.3 | 13 | 13.3 | 4 | 3 | 22.9 |
⌀6 | 10-KQ2E06-00N | M14 × 1 | 17 | 27.3 | 15 | 13.3 | 10.4 | 4.5 | 28 |
⌀8 | 10-KQ2E08-00N | M16 × 1 | 19 | 29.1 | 17 | 14.2 | 18 | 6 | 34 |
⌀10 | 10-KQ2E10-00N | M20 × 1 | 24 | 31.9 | 21 | 15.6 | 29.5 | 7.5 | 64.4 |
⌀12 | 10-KQ2E12-00N | M22 × 1 | 27 | 34.7 | 23 | 17 | 46.1 | 9 | 63.8 |
⌀16 | 10-KQ2E16-00N | M28 × 1.5 | 32 | 41.9 | 29 | 20.6 | 67 | 13 | 120.1 |
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | รุ่น | T (UNF) | H (Hex size) | L | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||
⌀1/8 | 10-KQ2E01-00N | 1/2-20 UNF | 17.46 | 27.8 | 13.5 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 26.9 |
⌀5/32 | 10-KQ2E03-00N | 1/2-20 UNF | 17.46 | 27.8 | 13.5 | 13.3 | 4 | 3 | 25.7 |
⌀3/16 | 10-KQ2E05-00N | 9/16-18 UNF | 17.46 | 29.8 | 15 | 13.3 | 6.5 | 3.5 | 40.3 |
⌀1/4 | 10-KQ2E07-00N | 9/16-18 UNF | 17.46 | 29.8 | 15 | 13.3 | 11.5 | 4.6 | 36.9 |
⌀5/16 | 10-KQ2E09-00N | 3/4-16 UNF | 22.23 | 31.8 | 20 | 14.2 | 18 | 6 | 61.2 |
⌀3/8 | 10-KQ2E11-00N | 7/8-14 UNF | 25.4 | 33.8 | 23 | 15.6 | 29.1 | 7 | 83.4 |
⌀1/2 | 10-KQ2E13-00N | 1-12 UNF | 28.57 | 37.8 | 26 | 17 | 51.7 | 9.6 | 109.2 |
วัสดุของท่อ หมายเหตุ) | PFA โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ | ⌀2, ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16 |
หมายเหตุ) สามารถใช้กับ FEP, ไนล่อน และไนล่อนอ่อนได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง
ซีรีส์ | ตัวเครื่อง | ปุ่มปลด |
---|---|---|
ซีรีส์ 10-KQ2 | ชนิดสีขาว | สีขาว |
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2E04-00N |
10-KQ2E06-00N |
10-KQ2E08-00N |
10-KQ2E10-00N |
10-KQ2E12-00N |
10-KQ2E16-00N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 108.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 183.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 247.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 287.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 12 | ||
฿ 9,864.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | สี | สีขาว | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง