(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อลดฟิตติ้งที่ช่วยให้สามารถใส่และถอดออกได้ด้วยแบบสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
· หัวจับช่วยให้เก็บรักษาและยึดท่ออย่างปลอดภัยแน่นหนา
โปรไฟล์พิเศษที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของซีลและลดความต้านทานขณะสวมท่อ
· หัวจับช่วยป้องกันไม่ให้ท่อแน่นเกินความจำเป็น
· ส่วนของบอดี้และเกลียวสามารถหมุนเพื่อให้เลือกตำแหน่งได้
[การใช้งาน]
· ใช้เปลี่ยนขนาดของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
ลักษณะภายนอกของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก
Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ mm | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้ได้ ⌀d | รุ่น | øD บันทึก) | L | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||
⌀2 | ⌀4 | 10-KQ2R02-04A | 5.8 | 27.8 | 14.5 | 11.9 | 0.9 | 1.4 | 0.6 |
⌀3.2 | ⌀4 | 10-KQ2R23-04A | 7.1 | 28.6 | 15.3 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 0.8 |
⌀6 | 10-KQ2R23-06A | 7.1 | 29.1 | 15.8 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 1 | |
⌀4 | ⌀6 | 10-KQ2R04-06A | 8.2 | 28.6 | 15.3 | 13.3 | 4 | 3 | 1.1 |
⌀8 | 10-KQ2R04-08A | 8.2 | 29.6 | 15.4 | 13.3 | 4 | 3 | 1.3 | |
⌀10 | 10-KQ2R04-10A | 10.4 | 31.7 | 16.1 | 13.3 | 4 | 3 | 2.2 |
หน่วย: มม.
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรุ่นอื่นๆ
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
ลักษณะภายนอกของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดนิ้ว
Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดนิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ นิ้ว | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้ได้ ⌀d นิ้ว | รุ่น | øD บันทึก) | L | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||
⌀1/8 | ⌀5/32 | 10-KQ2R01-03A | 7.1 | 28.6 | 15.3 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 0.8 |
⌀3/16 | 10-KQ2R01-05A | 7.1 | 28.7 | 15.4 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 0.8 | |
⌀1/4 | 10-KQ2R01-07A | 7.1 | 28.4 | 15.1 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 1 | |
⌀5/32 | ⌀3/16 | 10-KQ2R03-05A | 8.2 | 28.7 | 15.4 | 13.3 | 4 | 3 | 1 |
⌀1/4 | 10-KQ2R03-07A | 8.2 | 31.8 | 18.5 | 13.3 | 4 | 3 | 1.2 | |
⌀3/16 | ⌀1/4 | 10-KQ2R05-07A | 9.1 | 31.4 | 18.1 | 13.3 | 6.5 | 3.5 | 1.3 |
⌀5/16 | 10-KQ2R05-09A | 9.1 | 33.4 | 19.2 | 13.3 | 6.5 | 3.5 | 1.5 |
หน่วย: มม.
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรุ่นอื่นๆ
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ANSI/ASME1.20.1 (เกลียว NPT) JIS B0208 (เกลียว UNF) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0208 (เกลียว UNF) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะอื่นนอกเหนือจากข้างต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 2 | 4 | - | ||
฿ 180.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 5/32 | - | 1/4 | ||
฿ 96.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | - | ||
฿ 67.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 8 | - | ||
฿ 188.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 10 | - | ||
฿ 68.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 4 | - | ||
฿ 68.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 8 | - | ||
฿ 71.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 10 | - | ||
฿ 71.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 12 | - | ||
฿ 78.30 ฿ 65.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 10 | - | ||
฿ 81.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 12 | - | ||
฿ 91.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | - | ||
฿ 94.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | - | ||
฿ 96.30 ฿ 80.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 16 | - | ||
฿ 96.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | 4 | - | ||
฿ 64.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | 6 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ช่องเสียบ ตัวลด | อื่น ๆ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง |
สี | สีขาว | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีปุ่มปลด | สีขาว |
สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง