(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กอิน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันพร้อมการใส่และถอดด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
· มีทั้งขนาดเมตริกและนิ้ว
[การใช้งาน]
· ใช้ในการแยกออกเป็นสองทางและเชื่อมต่อท่อลดขนาดในทิศทางเดียวกับท่อด้วยข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch
ปลั๊กอิน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ลักษณะภายนอกขนาดเมตริก
Drawing ระบุขนาดของปลั๊กอิน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ขนาดเมตริก
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้ได้ ⌀d | รุ่น | øD1บันทึก) | ⌀D2หมายเหตุ) | L1 | L2 | A | P | M | Q | ⌀O | ⌀N | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||||||||
⌀3.2 | ⌀4 | 10-KQ2 × 23-04A | 7.1 | 8.2 | 44.7 | 18 | 31.4 | 7.1 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
⌀4 | ⌀6 | 10-KQ2 × 04-06A | 8.2 | 10.4 | 45.2 | 18 | 31.9 | 8.2 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 3 | 3.8 |
⌀6 | ⌀8 | 10-KQ2 × 06-08A | 10.4 | 13.2 | 49.9 | 19.3 | 35.7 | 10.4 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 10.6 | 4.5 | 5.5 |
⌀8 | ⌀10 | 10-KQ2 × 08-10A | 13.2 | 15.9 | 54.8 | 22.3 | 39.2 | 13.2 | 14.2 | 10.1 | 8 | 4.2 | 17.7 | 6 | 9.8 |
⌀10 | ⌀12 | 10-KQ2 × 10-12A | 15.9 | 18.5 | 60.4 | 25 | 43.4 | 15.9 | 15.6 | 11.4 | 8 | 4.2 | 28.4 | 7.5 | 14.6 |
หน่วย: มม.
หมายเหตุ) ⌀D1, øD2 แสดงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อ
สีของผลิตภัณฑ์
สเปค
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
วัสดุชิ้นส่วนหลัก
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
ปลั๊กอิน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ลักษณะภายนอกขนาดนิ้ว
Drawing ระบุขนาดของปลั๊กอิน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ขนาดนิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้ได้ ⌀d นิ้ว | รุ่น | øD1บันทึก) | ⌀D2หมายเหตุ) | L1 | L2 | A | P | M | Q | ⌀O | ⌀N | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||||||||
⌀1/8 | ⌀5/32 | 10-KQ2 × 01-03A | 7.1 | 8.2 | 44.7 | 18 | 42.2 | 7.1 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
⌀5/32 | ⌀3/16 | 10-KQ2 × 03-05A | 8.2 | 9.1 | 46.1 | 18.8 | 42.6 | 8.2 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.3 |
⌀1/4 | 10-KQ2 × 03-07A | 8.2 | 11.1 | 46.8 | 19 | 42.2 | 8.2 | 13.3 | 7.2 | 6 | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 4 | |
⌀3/16 | ⌀1/4 | 10-KQ2 × 05-07A | 9.1 | 11.1 | 47.1 | 19.8 | 42.5 | 9.1 | 13.3 | 7.2 | 6 | 3.2 | 7 | 4.6 | 4.4 |
⌀1/4 | ⌀5/16 | 10-KQ2 × 07-09A | 11.1 | 13.2 | 51.2 | 21.3 | 45.2 | 11.1 | 13.3 | 8.6 | 8 | 4 | 12.4 | 6 | 6.5 |
หน่วย: มม.
หมายเหตุ) ⌀D1, øD2 แสดงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อ
สีของผลิตภัณฑ์
สเปค
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ANSI/ASME1.20.1 (เกลียว NPT) JIS B0208 (เกลียว UNF) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0208 (เกลียว UNF) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
วัสดุชิ้นส่วนหลัก
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2X04-06A |
10-KQ2X06-08A |
10-KQ2X08-10A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 6 | ||
฿ 112.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 8 | ||
฿ 90.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่อยูเนี่ยน Y | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 3 | สี | สีขาว | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
สีปุ่มปลด | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง